Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon- Lítio
A solução de baterias de íon-lítio Vertiv™ EnergyCore é otimizada para os requisitos de autonomia de forma a reduzir o custo total de propriedade. Um pequeno espaço ocupado com saída de alta potência, além de segurança e confiabilidade, estão na linha de frente deste inovador design de produto
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon- Lítio
A solução de baterias de íon-lítio Vertiv™ EnergyCore é otimizada para os requisitos de autonomia de forma a reduzir o custo total de propriedade. Um pequeno espaço ocupado com saída de alta potência, além de segurança e confiabilidade, estão na linha de frente deste inovador design de produto
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
Especificações
The Vertiv™ EnergyCore Lithium-Ion Battery Cabinet provides high power density in a compact design. It can deliver up to 222.2 kWB (Li7) or 263 kWb (Li5) in 600 mm wide cabinet. It is designed to operate at higher temperatures of up to 30C and optimized for either 5- or 7-minute runtime. Built with lithium-ion batteries, it offers longer performance and more cycles than VRLA batteries. With a fully loaded cabinet shipped to your location and no onsite wiring needed, it saves on deployment time and cost.
|
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 146 kWb-263 kWb | 17.3 kWh-31.1 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 882-1301 lbs |
| See more product information | |||||
|
Vertiv™ EnergyCore Li7, Gabinete de Baterias de Íon-Lítio
|
|||||
| 130,7 kWb - 222,2 kWb | 20,4 kWh - 34,6 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 977-1283 lbs |
| See more product information |
Vantagens
Recursos
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Installation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet Installation and Operation Manual SL-71251
- Vertiv™ EnergyCore Lithium 7 - Installation and Operation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Operation and Maintenance Manual
- Special Seismic Certification - EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet
- Vertiv EnergyCore Lithium 7 Service Manual SL-71370
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.