Liebert EXS UPS 30kVA, 208/220V
O UPS Vertiv™ Liebert® EXS oferece simplicidade, confiabilidade e eficiência em uma solução de alimentação de energia trifásica compacta. Seu design integrado e reduzido footprint proporcionam a máxima capacidade de alimentação. A disponibilidade robusta é assegurada pelo bypass de manutenção integrado e por suas funcionalidades de monitoramento avançado. A flexibilidade é aprimorada pelo uso de distribuição de saída e pelas opções de autonomia variável da bateria. O baixo Custo Total de Propriedade é mantido pela altos níveis de eficiência operacional e pelos reduzidos custos de instalação.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Setor de Saúde
- Serviços Profissionais
- Varejista e Atacadista
Liebert EXS UPS 30kVA, 208/220V
O UPS Vertiv™ Liebert® EXS oferece simplicidade, confiabilidade e eficiência em uma solução de alimentação de energia trifásica compacta. Seu design integrado e reduzido footprint proporcionam a máxima capacidade de alimentação. A disponibilidade robusta é assegurada pelo bypass de manutenção integrado e por suas funcionalidades de monitoramento avançado. A flexibilidade é aprimorada pelo uso de distribuição de saída e pelas opções de autonomia variável da bateria. O baixo Custo Total de Propriedade é mantido pela altos níveis de eficiência operacional e pelos reduzidos custos de instalação.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Setor de Saúde
- Serviços Profissionais
- Varejista e Atacadista
Vantagens
Recursos
Especificações
O Liebert EXS é um UPS sem transformador que proporciona proteção on-line usando um design trifásico (entrada/saída) com 208/220V e otimizado, em um gabinete de torre compacto. As configurações flexíveis oferecem uma solução de alimentação de energia simples, confiável e econômica
- Product Overview
- Power Rating
- 30kVA/kW
- Tensão de Entrada
- 208/220
- Tensão de Saída
- 208/220
- Efficiency
- 94
- Wiring
- 4W+G
- Peso (lbs / kgs)
- 1,132-1650
- Peso (lbs / kgs)
- 513.5-748.4
- Altura (pol/mm)
- 63
- Altura (pol/mm)
- 1600
- Largura (pol/mm)
- 23.6
- Largura (pol/mm)
- 600
- Profundidade (pol/mm)
- 33.5
- Profundidade (pol/mm)
- 850