UPS Liebert® APM2 UL, 10-600 kW
Apresentamos uma nova geração de design de UPSs modulares e sem transformador, o Vertiv™ Liebert® APM 2, um UPS de alta densidade e repleto de funcionalidades que oferecem recursos excepcionais e inovadores para aplicações de missão crítica. Com a última geração da topologia IGBT de três níveis, junto com o conversor de Carboneto de Silício, ele entrega uma extraordinária eficiência em dupla conversão - de até 97,5%, que assegura uma economia notável nos custos operacionais, reduzindo tanto o Custo Total de Propriedade (TCO) como o impacto ambiental.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
UPS Liebert® APM2 UL, 10-600 kW
Apresentamos uma nova geração de design de UPSs modulares e sem transformador, o Vertiv™ Liebert® APM 2, um UPS de alta densidade e repleto de funcionalidades que oferecem recursos excepcionais e inovadores para aplicações de missão crítica. Com a última geração da topologia IGBT de três níveis, junto com o conversor de Carboneto de Silício, ele entrega uma extraordinária eficiência em dupla conversão - de até 97,5%, que assegura uma economia notável nos custos operacionais, reduzindo tanto o Custo Total de Propriedade (TCO) como o impacto ambiental.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Especificações
O UPS Liebert® APM2 é baseado em uma topologia confiável de dupla conversão que usa um design eficiente sem transformador. Eficiências excelentes de 97,5% são geradas e podem ser melhoradas para 99% usando nosso exclusivo Modo ECO. Um fator de potência unitário entrega mais capacidade em um tamanho menor. Disponível com capacidade fixa ou escalável, configuração redundante de 10 a 150 kVA/kW em 208 V e 20-600 kVA/kW em 480/415 V, cada um deles utilizando um design de construção modular com gabinetes auxiliares otimizados, projetados para economizar espaço e custos para os clientes. O novo painel de controle com tela touch garante a conveniênca de ter o estado do equipamento visto de imediato, visualizações flexíveis e diversas opções de segurança. Comunicação e controles inteligentes se integram com o Vertiv™ Power Insight, bem como com BMSs e sistemas DCIM de terceiros. Os serviços Vertiv™ LIFE proporcionam monitoramento remoto 24x7, realizado por nossa equipe especializada para melhorar a disponibilidade e reduzir os custos com mão de obra.
|
Liebert® APM2 UL UPS 208V
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-150kVA | 208V Input | 208V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6 in | 40.5 in |
| See more product information | ||||||
|
Liebert® APM2 UL UPS 480V/415V
|
||||||
| 20-600kVA/kW | 480V/415V Input | 480V/415V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-39.4 | 40.5 in |
| See more product information |
Vantagens
Recursos
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL Modular External Battery Cabinet - User Manual
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL Modular UPS 10-60kVA, 208V and 20-120kVA, 480V - User Manual - English
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL Modular UPS 60-150kVA, 208V and 60-600kVA, 480V - User Manual
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL External Battery Cabinet User Manual SL-71958
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL Lithium Battery Module User Guide SL-71173
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS 10-120kVA Quick Install Guide SL-80041
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS 60-300kVA Quick Install Guide SL-80040
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS EBC VRLA Quick Install Guide SL-80043
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS Modular EBC Quick Install Guide SL-80044
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS 300-600kVA Quick Install Guide SL-80042
- Ancillary Medium BDC SL-80093
- Vertiv™ Liebert® Ancillary Medium Maintenance Bypass Cabinet- User Manual
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL Modular UPS 10-60kVA 208V and 20-120kVA 480V Guide Specifications SL-71375
- Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS 60-150kVA 208V, 60-300kVA 480V, 60-600kVA 480V Guide Specifications SL-71949
- V-APM2-10-120kVA-EE
- V-APM2-60-300kVA-EE
- V-APM2-60-600kVA-EE
- V-APM2_10-120kVA-EE.rfa
- V-APM2-60-300kVA-EE
- V-APM2-60-600kVA-EE
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.