The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® STS2 StaticTransfer Switch

For maximum availability applications, Liebert® STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Education
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 100A, 250A, 400A, 600A, 800A and 1,000A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.

Especificações por modelo
Liebert® STS2 ST 100A
100 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST 250A
250 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST400A
400 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 600A
600 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 800A
800 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 ST 1000A
1000 amps   208, 220, 240, 380, 415, 480, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 SR 400A
400 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SR 600A
600 amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps   380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   88 in   25.7 in   35.6 in   1430 lbs  

Vantagens

Operates efficiently
Front access to all components provides simplifies installation and maintenance, and reduces amount of floorspace required for access.
Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables.
Triple redundant logic with dual power feeds.
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility.
When applied as primary side switching, cost are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring cost.

Recursos

Automatic switching for dual bus loads
Requires only frontaccessfor easy installation and maintenance
Offers primary or secondary side switching
100% rated, fuseless design

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Áreas de produto de foco: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de produto de foco:

Perguntas frequentes

There are many ways to design a power backup and distribution system. Please reference our white paper on Emerging Power Architectures in the Reports section on this web page or consult your local sales office for suggestions on how best to leverage and compare your existing equipment, power system goals and our capabilities.
There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma