The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Rack PDU Básica Vertiv™ PowerIT

As Rack PDU Básica Vertiv™ PowerIT proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As rack PDUs Básicas Vertiv PowerIT estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Garantia: As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT vêm com uma garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.

As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As Rack PDU Básicas Vertiv PowerIT estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Especificações por modelo
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 30A VP1N30AT
30A   277/480V   277V   36 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   2.6 in   2 in     30 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 30A VP1N30AU
30A   277/480V   277V   24 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   2.6 in   2 in     27 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 30A VP1N31A6
30A   277/480V   277V   12 Saf-D-Grid Series 400   Horizontal   1.75 in   17.12 in   12 in   30 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 60A VP1N60AJ
60A   277/480V   277V   36 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   3 in   2.1 in     34 lb  
VP9562
15A   120V   120V   (10) 5-15R   Rack          
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 60A VP1N60AK
60A   277/480V   277V   24 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   2.6 in   2.1 in     31 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 60A VP1N62A3
60A   277/480V   277V   24 Saf-D-Grid Series 400   Horizontal   3.49 in   17.12 in   12 in   31 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 80A VP1NA0A3
80A   277/480V   277V   30 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   3 in   2.5 in     19 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0
100A   277/480V   277V   30 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   3 in   3 in     31 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 80A VP1NA0A4
80A   277/480V   277V   18 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   3 in   2.5 in     20 lb  
VP9563
20A   120V   120V   (10) 5-20R   Rack          
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A1
100A   277/480V   277V   18 Saf-D-Grid Series 400   Vertical   3 in   3 in     30 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 80A VP1NA2A0
80A   277/480V   277V   15 Saf-D-Grid Series 400   Horizontal   3.49 in   17.12 in     20 lb  
Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC2A0
100A   277/480V   277V   15 Saf-D-Grid Series 400   Horizontal   3.49 in   17.12 in   12 in   31 lb  
VP9571A
30A   208V   208V   (12) C13   Rack          
VP7541
30A   208V   208V   (20) C13 / (4) C19   Rack          
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP9567
15A   120V   120V   (14) 5-15R   Rack          
VP1NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  
VP0G7200
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2/N, G            
VP0N3223
5kW (208V)   240V   240V   L6-30P            
VP0N6242
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2, G            
VP0N6263
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2, G            
VP0N6281
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2, G, N            
VP0N3242
5kW (208V)   240V   240V   L14-30P            
VP0N6222
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2, G, N            

Vantagens

Confiável distribuição de energia para equipamentos críticos de TI. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que as unidades funcionem conforme projetadas. Os modelos Norte Americanos de rack PDUs PowerIT contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras. Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack. Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de tomadas disponível. Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos

Perguntas frequentes

Yes, all Vertiv Geist rPDU products carry a UL and/or CE Listed mark. If you’re looking for countries outside North America and the EU then please contact Vertiv Geist.
Yes, the Basic Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a local meter or additional intelligence in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Most Basic rPDUs have the option to have the on/off switch removed. However, some basic rPDUs utilize hydraulic-magnetic circuit breakers which can be manually shut off, therefore acting as a primary disconnect. These breakers have a guard to help prevent accidental disconnects. Vertiv Geist also offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
Vertiv Geist offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma