The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

R48-1000C

The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.

Principais benefícios
Implemente a sua rede 5G rapidamente usando conexões rápidas de cabos Garanta uma alta disponibilidade em espaços de difícil acesso Minimize os custos operacionais com 96,3% de eficiência energética Opere sua rede com esse silencioso sistema de alimentação em CC refrigerado por convecção
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Implemente rapidamente a sua rede 5G com retificadores de uso externo que são facilmente montados diretamente em um poste ou parede usando conectores rápidos para baterias, cargas e alarmes Alimente a sua infraestrutura crítica em espaços de difícil acesso com módulos para uso externo com grau IP65 que operam a até +75°C Mantenha os custos operacionais da rede no mínimo, usando energia em CC altamente disponível, que opera com eficiência de 96,3% e não necessita de alimentação para refrigerar Elimine as quedas de tensão e a passagem de muitos cabos para as unidades de rádio remoto(RRHs) ao colocar esses retificadores compactos diretamente no topo da torre Dê suporte silencioso à sua rede com alimentação de CC silenciosa com refrigeração por convecção

Recursos

A refrigeração sem ventiladores elimina a manutenção e resulta em uma operação silenciosa. Ampla faixa de temperaturas de operação, de -40°C a +75°C /-40°F a 167°F Compatível com os padrões globais da indústria Pode ser montado em poste ou parede, na posição horizontal ou vertical Ideal para implementação rápida em áreas públicas urbanas, rurais ou protegidas

O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.

R48-1000C
Product Overview
Power Capacity
1000 W
Current Capacity
20 A
Output Voltage, Nominal
-54 VDC
Input Voltage, Nominal
100-250 VAC
Input
Input Voltage, Nominal
100-250 VAC
Tensão de Entrada, Operacional
100 VAC to 250 VAC
Conexões de Entrada
Screw Type Quick Connect
Dimensões do Equipamento (A x L x P)
360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
Access
Front
Output
Output Voltage, Nominal
-54 VDC
Tensão de Saída, Operacional
-54 VDC
Capacidade de Saída
1000 W, 20 A
Eficiência Máxima
95%
Disjuntores / Fusíveis de Carga
GMT fuses or breakers
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
5 kgs
Altura (pol/mm)
360 mm
Largura (pol/mm)
180 mm
Profundidade (pol/mm)
90 mm
Environmetal & Standard Compliance
Controle e Monitoramento
None
Temperatura de Operação
-40 to 75°C / -40 to +167°F
Conformidade de Segurança
60950-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
Conformidade EMC
EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15, Telcordia GR-1089-CORE Issue 6 (Class B conducted and radiated)

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma