停產
產品型號Avocent ACS 5048DAC 串口管理器
ACS 5000系列高級控制台服務器為IT專業人員和網絡運營中心(NOC)人員提供從世界任何地點進行遠程和安全的數據中心管理以及IT資產的帶外管理的能力。
停產
產品型號Avocent ACS 5048DAC 串口管理器
ACS 5000系列高級控制台服務器為IT專業人員和網絡運營中心(NOC)人員提供從世界任何地點進行遠程和安全的數據中心管理以及IT資產的帶外管理的能力。
客戶價值
特性
-SSHv1 和 SSHv2
-本地、RADIUS、TACACS+、LDAP/AD
-本地備份用戶身份驗證支援
-IP 包和安全過濾
-每個埠的用戶訪問控制列表
-系統事件系統日誌
-撥號訪問 (PPP)
-遠端存取的撥號驗證
-IP 轉發支持
-Sun 安全崩潰(Solaris
-基於 Java 的 SSH 用戶端
-離線資料緩衝 — 本地或遠
-基於層的系統日誌篩檢程
-資料緩衝時間戳和迴圈
-無限數量的同步會話
-同時訪問同一埠(埠掃描)
-簇集(對多台控制臺伺服器
-事件通知(電子郵件、尋
-全球時區支持
-多種自定義的用戶訪問級別
使用 Cyclades PM 的電源集成以及使用 SPC 和 ServerTech Switched CDU 電源插線板的第三方電源支持
-直接通過 TCP 埠、IP 地址或伺服器名稱
-帶有功能表的 Telnet/SSH
-同步 Telnet 和 SSH 訪問
-HTTP/HTTPS
-適用於首次用戶的配置引導
-用於自動部署的自動發現功能
-命令行訪問 (Linux Shell)
-Web 管理介面 (HTTP/HTTPS)
-SNMP
-使用 DSView 3 軟體的集中化管理
-CAT5 相容適配器使佈線工作更簡單
*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。
聯繫我們
更改位置
替代產品
新一代ACS8000序列控制台系列集尖端科技、自調式服務和安全的企業通信於一體,為IT專業人員和網絡營運中心(NOC)人員提供從世界任何地點進行遠端和安全的資料中心管理以及IT資產的帶外管理的能力。新一代ACS 8000系列配備一個ARM 雙核心處理器平台以及16GB的閃存,提供雙千兆網口和雙光纖端口的冗援設計,並提供可選用的內置調製解調器。
The Avocent ACS 800 serial console system takes Vertiv’s renowned enterprise class technologies utilized in data centers around the world and packages the key features into an exciting compact and cost effective form factor. The ACS 800 provides serial access, environmental monitoring, IoT integration and remote networking capability to edge-oriented market sectors including financial institutions, retail chains and education.