The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Avocent ACS5000 Serial Console

ACS 5000 序列控制台系列專為IT專業人員和網絡營運中心(NOC)人員提供從世界任何地點進行遠端和安全的資料中心管理以及IT資產的帶外管理的能力。

Get Brochure
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 教育
  • 電信
  • 交通

型號規格
Avocent ACS5004系列串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS5008 串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS 5016串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS 5032串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS5032DAC 串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS 5048 串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  
Avocent ACS 5048DAC 串口管理器
1.70 in   17.03 in   8.85 in   7.7 lbs  

客戶價值

安全的帶內和帶外網絡管理
DSView4 集中化管理
合乎規範性和簡易故障排除: 帶時間戳的在線和離線數據記錄
 整合性的電源控制與管理
簡易配置和安裝 - 自動發現工具
Windows® Server 2003 緊急管理服務對多台控制台服務器進行中心存取
增強的網路監控
節省機架空間 - 1U 形態因數 

特性

作業系統:嵌入式 Linux
易訪問性: 帶內(乙太網)和帶外(撥號數據機)支援專用的控制臺埠
安全性:
-SSHv1 和 SSHv2 
-本地、RADIUS、TACACS+、LDAP/AD 
-本地備份用戶身份驗證支援 
-IP 包和安全過濾 
-每個埠的用戶訪問控制列表 
-系統事件系統日誌 
-撥號訪問 (PPP) 
-遠端存取的撥號驗證 
-IP 轉發支持
控制臺管理: 
    -Windows Server 2003 
     EMS 支持 
    -Sun 安全崩潰(Solaris
      Ready 認證) 
    -基於 Java 的 SSH 用戶端 
    -離線資料緩衝 — 本地或遠
     端(NFS/系統日誌) 
    -基於層的系統日誌篩檢程
     式 
    -資料緩衝時間戳和迴圈 
    -無限數量的同步會話 
    -同時訪問同一埠(埠掃描)
     而且能自由切換 
    -簇集(對多台控制臺伺服器
     進行中心訪問) 
    -事件通知(電子郵件、尋
     呼、SNMP 陷阱) 
    -全球時區支持 
    -多種自定義的用戶訪問級別
電源管理 
使用 Cyclades PM 的電源集成以及使用 SPC 和 ServerTech Switched CDU 電源插線板的第三方電源支持
連接埠訪問:  
-直接通過 TCP 埠、IP 地址或伺服器名稱
-帶有功能表的 Telnet/SSH
-同步 Telnet 和 SSH 訪問
-HTTP/HTTPS
系統管理 
-適用於首次用戶的配置引導
-用於自動部署的自動發現功能
-命令行訪問 (Linux Shell)  
-Web 管理介面 (HTTP/HTTPS) 
-SNMP 
-使用 DSView 3 軟體的集中化管理
 
纜線 
-CAT5 相容適配器使佈線工作更簡單 

聯繫我們

支持
Showing contacts for California, 91733, USA 更改位置
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
銷售產品: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 序列控制台與閘道器, Digital Infrastructure Solutions

選擇您的國家/區域和語言