產品型號

Avocent HMX2050 IP式高清雙屏接收器

用 HMX Access over IP 解決方案,通過標準 TCP/IP 網絡將桌面拓展至遠離計算機的任意位置 Access over IP 解決方案是專為需要在工作環境中採取物理方式分隔計算機與用戶的管 理員設計的。採取物理方式分隔計算機與用戶對於安全和/或環境問題是首要考慮事項的 情形而言,至關重要。 Avocent HMX延長系統 Access over IP 解決方案就是針對這些 環境的理想解決之道。 HMX 系統可輕鬆地通過局域網(LAN)部署,且支持豐富多彩的外 設,包括 DVI-I 視頻、唱盤、USB 海量存儲、鍵盤、鼠標以及許多其它USB 設備。 HMX 管理器從中央位置提供管理及連接管理控制,讓桌面管理員可在不影響用戶體驗的 前提下經濟、高效地管理桌面計算資源。

Get Brochure
適用場景:
  • 電信
  • 發電
  • 軍事防禦,國防,航空航太與導彈
  • 政府
  • 資料中心 / 託管
  • 娛樂廣播

客戶價值

豐富的使用者體驗
中央管理  安全存取
延伸電腦的存取範圍
提高生產率和效率

特性

豐富多樣的用戶體驗,即使電腦位於遠端位置,包括:
高達1920 x 1200的單/雙數位DVI視頻
支持多種類型的USB 2.0設備
CD音頻
USB鍵盤與滑鼠
HMX1070和2050互操作性
全面的矩陣切換能力
支持USB鍵盤滑鼠以及USB人工交互設備,包括手寫板,觸摸螢幕顯示器,滾輪和CAC讀卡器等集中管理
 
從一個中心控制台管理整個HMX解決方案,包括一個用戶管理用戶用戶驗證和訪問的資料庫。HMX管理器具備如下特色:
靈活的訪問模式
記錄與報告
桌面共享
 
可靠的訪問:
對經驗網絡與驗證的所有資料均實施128位AES加密,確保對任何計算資源的訪問均被可靠地管理。
以乙太網營運:允許電腦用戶被安放到100或1000Mbps網絡的任意位置,通過路由器,交換機及子網實現資料的完全路由。
全硬體解決方案:無需任何軟件或驅動程序。無論操作系統或BIOS狀態如何,均能訪問所有電腦的外設端口。
 
數位化KVM矩陣:
相對傳統模擬KVM,是一個強大的升級 
基於TCP / IP的全矩陣切換
 

Avocent HMX2050 IP式高清雙屏接收器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
2.09 lbs
重量(磅/公斤)
.95 kg
高度(英寸/毫米)
1.10 in
高度(英寸/毫米)
28 mm
寬度(英寸/毫米)
6.06 in
寬度(英寸/毫米)
154 mm
高度(英寸/毫米)
8.19 in
高度(英寸/毫米)
208 mm

聯繫我們

支持
Showing contacts for USA 更改位置
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 配電, 熱管理, 整合性解決方案, 機櫃系列
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
銷售產品: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
銷售產品:

選擇您的國家/區域和語言