產品系列

Liebert APS 5-20KVA

Liebert APS系列為一款模組化UPS,提供系統生命週期最佳可用性,帶來高水準保障。先進隨插即用設計加快了安裝速度,縮短了維修了。為中小型資料中心的高價值精密設備及核心業務群提供關鍵性的供電保護。

Get Brochure
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 政府
  • 醫療
  • 製造業
  • 電信
  • 交通

Liebert APS是一種全新的UPS系統,採用模組化冗援架構,能提供系統生命週期最佳可用性,為您業務帶來最高保障。先進設計加快了安裝速度,方便部署,還縮短了維修時間。內置的在線式電源模組可為您帶來5-20kVA N + 1全面的電源組合,是機房和小型資料中心保護高性能IT設備與電信設備的理想選擇。

客戶價值

5 kVA / 4.5 kW功率模組提供更強的功率因素
 領先的雙重轉換效率:92%
可擴充性佳,隨著您的成長架構優化初始投資
 整合電池監控和溫度補償充電,延長電池壽命和更換
 冗援設計及彈性電源的調節允許關鍵負載在不太可能發生組件故障的情況下順利運行。
 熱插拔電源,控制和電池模組允許更換,無需進行負載分配。
 智能電池系統提供持續的電池監控和保護
 提供LIFE™服務,進行主動維護的實時遠端診斷,降低平均修復時間(MTTR)
 可升級,即使在雙轉換模式下運行
 可配置輸入:單相或三相
 設計用於直立或機架安裝
 POD電源輸出配電盒允許特定的應用連接

特性

模組化設計,支持在線熱插拔
控制模組冗援設計,提供通信制冗援備份
單/三單相容,輸出功率因數提升到0.9
容量靈活擴充,靈活配置5〜20KVA
支持大電池組,有大電池溫度補償和電流檢測
超大尺寸LCD和LED顯示,系統狀態一目了然
出色的節能特性,系統效率高達93%,輸入功率因數高 業界最強充電能力,滿足大容量電池組的快速回充
智能電池模組控制,提高電池壽命
業界第一的精準備援時間預測 提供ECO運行模式,效率高達98%,顯著節能。
故障點記錄儲存,方便下載歷史故障訊息,方便定位。
直立式/機架式轉換,安裝方式彈性
 
產品型錄與規格表

*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。

聯繫我們

支持
Showing contacts for USA 更改位置
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 配電, 熱管理, 整合性解決方案, 機櫃系列

選擇您的國家/區域和語言