The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Liebert STS2 StaticTransfer Switch

可自動切換兩個不同 AC 電源,例如不同的 UPS 系統。

Get Brochure Get Manual
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 教育
  • 政府
  • 醫療
  • 零售與批發
保固: 物料及施工的故障享有一年保固。

Vertiv 的 Liebert STS2 為單線負載提供雙線電源的可靠性,或是增加雙線設備的備援能力,協助您輕鬆保護關鍵設備。Liebert STS2 可獨立運作而且節省空間,其靜態切換開關能自動切換兩個不同 AC 電源。Liebert STS2 適用於 50Hz 及 60Hz,可使用 100A、250A、400A、600A、800A 及 1000A 等電流。可供多種輸入電壓使用。專為雙匯流排電源應用而設計,此解決方案將快速切換 AC 電源、隔離電源、監控及接地整合至單一方案。

型號規格
Liebert® STS2 ST 250A
           
Liebert® STS2 ST 1000A
           
Liebert® STS2 ST 800A
           
Liebert® STS2 ST 600A
           
Liebert® STS2 ST400A
           
Liebert® STS2 ST 100A
           
Liebert® STS2 SR 400A
400 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SR 600A
600 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps   380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   88 in   25.7 in   35.6 in   1430 lbs  

客戶價值

高效運作
可從前端存取所有組件,簡化安裝與維護流程並減少存取所需的佔地空間。
控制器區域網路 (CANBUS) 內部協議:系統組件之間經由雙絞電纜線建構而成的高頻寬通訊。
三倍冗餘邏輯搭配雙饋電。
設備的標準監控器與選配集中式監視功能,可持續監控系統。
用於初級側開關時,只需單一配電元件,成本較低;而且採 480V 而非 208V,電流較小,因此安裝與繞線成本較低。 

特性

雙匯流排負載自動切換
前端即可存取,輕鬆進行安裝與維護
提供初級與次級側切換
100% 額定值,無保險絲設計 

聯繫我們

支持
Showing contacts for California, 91733, USA 更改位置
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
銷售產品: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

選擇您的國家/區域和語言