The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Chloride FP Industrial UPS

Chloride FP工業UPS採用工業設計以滿足大多數工業項目的需求計劃。每個Chloride FP產品通過不同容量和選件可以實現靈活配置和交付.Chloride FP系列產品可滿足工業環境中嚴酷的電氣和惡劣環境工況要求,可以完全客製化以滿足客戶的不同技術要求。

適用場景:
  • 採礦/金屬
  • 核能
  • 石油和天然氣
  • 化工/石化 (不含石油和天然氣)
  • 製造業
  • 發電
  • 交通

Chloride FP 工業 UPS 採用靈活配置以满足大多數工業項目的需求計劃。

特性

全正面操作及維護,節省安裝空間
安全易維護;兼容AMS智能設備資產管理系統,便於預防性診斷
可磁集成12脈衝可控矽整流技術,更高的功率因數,降低諧波污染
節省項目投資;可內置輸入輸出隔離變壓器
實現“市電 - 電池 - 負載”之間完全電氣隔離;電池組獨立管理電池充放電智能控制,更低的紋波含量,延長電池壽命
可選4位置邏輯閉鎖旋轉開關,物理空間分割,安全操作和維護可160mm×90mm大屏幕LCD觸摸螢幕,2000條事件記錄USB輸出方便管理; IP41或IP42防護等級
 內部分風道設計,適應惡劣工況環境;雙靜態開關獨立控制,切換更安全 負載無衝擊; N + 1冗援冷卻風扇,更強的散熱保護。

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 直流電源系統, 工業直流和交流系統, 配電, 電源轉換開關, 熱管理, 整合性解決方案, 戶外電源, 機櫃系列, 軟體, 監控, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 直流電源系統, 工業直流和交流系統, 配電, 電源轉換開關, 照明應急, 電力控制和監控, 熱管理, 整合性解決方案, 戶外電源, 機櫃系列, Control Room Infrastructure, Medium Voltage Inverter
Beijing Service Center 北京客服中心
+86 010-65167155
北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦A座1301室 北京 100026 China
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 直流電源系統, 工業直流和交流系統, 配電, 風能, 熱管理, 整合性解決方案, 戶外電源, 機櫃系列, 軟體, 監控, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways

選擇您的國家/區域和語言