The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Netsure731系列组合式电源

NetSure731系列组合式电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验,采用DSP 控制技术,为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/ 直流配电单元、防雷系统等组成,具有高可靠、高效节能、智能化等特点。

Login to Save for Later
適用場景:
  • 电信

特性

高可靠
超宽工作温度范-40~65℃,环境适应能力强,适用于各种区域
宽电压输入范80~300Vac,超强电网及油机适应性
交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计,提升系统防雷能力
具有Walk-in功能,启动时避免对前级变压器和油机的冲击
 
智能化
 
整流模块具有独立的ID识别功能,便于用户的资产管理
具有RS232、RS485、干接点等通信接口,组网灵活
完善的蓄电池管理功能,有效延长蓄电池的寿命
 
高效节能
 普通模块效率>93%,高效模块效率>96%,节省用户电费支出
具有休眠及高效-普效模块混插节能专利技术,提高运行效
具备风机智能调速功能,降低系统损耗
整流模块功率密度高,预留更多走线和操作空间
 
使用方便
模块无损伤热插拔,可在线维护、方便快捷
全正面维护设计
 

聯繫我們

支持
Showing contacts for USA 更改位置
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
銷售產品: 直流電源系統, 配電, 戶外電源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
銷售產品: 直流電源系統, 戶外電源

選擇您的國家/區域和語言