VertivContent

WiFi

受保障的網際網路連線可讓您在家工作、學習或玩耍,電池備用可在電網中斷時保護您的無線路由器。

以下是您需要的

Liebert PSA 500VA -1500VA

Liebert® PSA 是精巧的線路互動式 UPS,提供符合成本效益的全功能電源保護,非常適合小型辦公室電腦、POS(銷售點)終端和其他敏感電子設備。

Liebert PSA itON SOHO 650VA - 1000VA

對於中小型企業而言,關鍵 IT 基礎設施的可用性非常重要。如果沒有可靠的電源保護,您會面臨設備故障、中斷和收入損失的風險。

選擇您的國家/區域和語言