Activation status
Your account is restricted to access this link.
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
- 總公司
- 遊戲
遊戲
當您使用電池備用電源裝置升級時,別錯過任何動作或比賽,讓您在電力中斷後延長遊戲時間、儲存進度,並透過控制關機來保護您的遊戲裝備。
以下是您需要的
Liebert PSA 500VA -1500VA
Liebert® PSA 是精巧的線路互動式 UPS,提供符合成本效益的全功能電源保護,非常適合小型辦公室電腦、POS(銷售點)終端和其他敏感電子設備。
Liebert PSA itON SOHO 650VA - 1000VA
對於中小型企業而言,關鍵 IT 基礎設施的可用性非常重要。如果沒有可靠的電源保護,您會面臨設備故障、中斷和收入損失的風險。
Liebert GXT MT+ CX 1kVA - 3kVA
Liebert® GXT MT+ CX™ 是一款全功能無變壓器 UPS,專門設計為精巧型裝置。最新電子產品的高效可靠解決方案。
為何選擇 Vertiv?
久經考驗的可靠性
- 自 1965 年以來的 IT 基礎設施支援
- 我們保持超過 750,000 個客戶網站的連結
- 價值超過 70% 的財星 500 大企業值得信賴的服務供應商
全球專業知識
- 全球將近31,000 名員工
- 23 個製造中心
- 27 個客戶體驗中心
獨步全球的支援
- 超過 310 個全球服務中心
- 全球超過 4,000 名現場服務工程師
- 於現場緊急叫修,達87% 首次即修復率
仍存在疑問嗎? 與專家討論。
订阅获取最新技术潮流动态
定期获取行业重要领域新信息,以及数据中心和基础设施管理方面的新鲜讨论与专家洞见。