Activation status
Your account is restricted to access this link.
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
解決方案
許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。
- 總公司
- 電腦
電腦
避免因意外的電網中斷、突波甚至閃電而導致資料損壞和電腦受損。我們的電池備用為您家中最重要的裝置提供保護和續用性。
以下是您需要的
Liebert PSA 500VA -1500VA
Liebert® PSA 是精巧的線路互動式 UPS,提供符合成本效益的全功能電源保護,非常適合小型辦公室電腦、POS(銷售點)終端和其他敏感電子設備。
Liebert PSA itON SOHO 650VA - 1000VA
對於中小型企業而言,關鍵 IT 基礎設施的可用性非常重要。如果沒有可靠的電源保護,您會面臨設備故障、中斷和收入損失的風險。
仍存在疑問嗎? 與專家討論。
為何選擇 Vertiv?
久經考驗的可靠性
- 自 1965 年以來的 IT 基礎設施支援
- 我們保持超過 750,000 個客戶網站的連結
- 價值超過 70% 的財星 500 大企業值得信賴的服務供應商
全球專業知識
- 全球將近31,000 名員工
- 23 個製造中心
- 27 個客戶體驗中心
獨步全球的支援
- 超過 310 個全球服務中心
- 全球超過 4,000 名現場服務工程師
- 於現場緊急叫修,達87% 首次即修復率
订阅获取最新技术潮流动态
定期获取行业重要领域新信息,以及数据中心和基础设施管理方面的新鲜讨论与专家洞见。