Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

Liebert® EXL S1創新動態在線模式,實現節能與可靠的完美統一

2019年3月22日

日前,維諦(Vertiv) Liebert® EXL S1系列UPS推出了全新動態在線模式功能,並適用於全球市場,在保證系統實現線上運行可靠性的同時,可實現高達99%的運行效率。此外, Liebert®EXL S1系列UPS系統容量為3001200 kVA,可適應不同類型的輸入和輸出電壓。

基於創新的引入了動態在線模式,Liebert®EXL S1系列UPS能夠全面滿足雲服務主機託管以及企業資料中心的需求。其動態在線模式與平均運行效率為94%的傳統UPS系統相比,能夠大幅節省能源消耗,同時更在運行效率為97%的現代化UPS系統基礎上進行了完善。


在容量上,與運行效率為94%的相同容量UPS系統相比,1000kVA容量的 Liebert®EXL S1系列UPS系統在5年內可以節省23萬美元以上的成本,而與運行效率為97%的相同容量UPS系統相比,可以節省14萬美元以上的成本。 


“能源消耗對於資料中心的重要性與日俱增,維諦(Vertiv)一直致力於不斷開發創新的高能效關鍵基礎設施產品和解決方案,目前在該領域已佔據領先地位。”


他繼續說道:“通過開發動態在線模式以及增加Liebert®EXL S1系列 UPS的產品類型,我們逐漸完善了產品組合,為客戶提供了更可靠且高效的解決方案,幫助他們實現最優化的產品應用並保障運行效果,同時確保他們能夠順利履行協定中規定的服務內容。”



維諦(Vertiv)全球交流電源技術

副總裁 Franco Costa



Liebert®EXL S1系列 UPS在啟動動態在線模式時,能夠立即推測出負載數值,並將輸出電壓合理地控制在IEC 62040-3 Class 1規定的標準範圍內。這意味著,配備動態在線模式的系統可以安全地從高效(獨立電壓型)模式切換至逆變器模式切換所需時間接近0毫秒,因此在幾乎所有輸入斷電的情況下,系統都能夠提供絕對負載功率保護措施。

800x600-2019-03-22-2_263358_0.jpg


同時,全新Liebert®EXL S1系列UPS還能夠節省高達40%的佔地面積,且能夠滿足現代資料中心靈活性和可靠性的需求。冗餘直流變速風機的設計,使得系統即使在多個風機出現故障的情況下,也能支撐100%負載。不同類型的輸入/輸出型號提升了系統的靈活性,並降低了建設和安裝成本。與早前推出的產品一樣,新一代Liebert®EXL S1系列UPS支援8台系統直接並機並機模式在低負載模式下可實現效率自動優化

不僅如此,Liebert®EXL S1系列UPS系統的觸控式螢幕介面,應用了可暫態顯示所有資料的LED燈示、訂制化視圖以及多重安全措施,同時智慧控制系統能夠確保與維諦(Vertiv)以及協力廠商多重建築管理與資料中心基礎設施管理之間實現無縫連接。而且所有類型的Liebert®EXL S1系列UPS,均可搭配鋰離子電池、Albé電池監控管理系統以及監控服務

 

如需瞭解更多關於維諦(Vertiv)市場動態或資料中心解決方案相關資訊,歡迎訪問Vertiv.com.

 

 



關於Vertiv:

 

Vertiv 設計、製造關鍵基礎設備並提供相關服務,保障資料中心、通信業、商業和工業設備的核心應用的良好運行環境。前身為艾默生網絡能源的Vertiv,為當前不斷發展的移動和雲端運算市場提供供電、熱管理和基礎設施管理解決方案,旗艦品牌包括Chloride®、Liebert®NetSure™ 。更多資訊請訪問www.vertiv.com.

選擇您的國家/區域和語言