許多學校發現舊的配置影響漸增的需求 - 迫使新的優化需求。Placer County 加州統一校區需要尋找額外的空間建置會議室和辦公室。
客戶
Placer County Unified School District of California 服務跨十間小學、中學與高中的 K-12 學生。
挑戰
許多學校發現舊的配置影響漸增的需求 - 迫使新的優化需求。Placer County 加州統一校區需要尋找額外的空間建置會議室和辦公室。
解決方案
運用 Vertiv 的 SmartRow™,Vertiv 透過改善的空間優化,於 Placer County 的舊資料中心發現工作空間。我們的 SmartRow 讓他們能壓縮其資料中心佔地面積,而不需要重大翻修。
在有限的空間時,Vertiv 的 SmartRow 為最佳的中心資料基礎設施解決方案。小型的設計與整合的防火系統讓 SmartRow 可於任何空間安裝。這不僅省空間也減少能耗,相較於傳統的資料中心設計,節省了高達 27%。我們的協助讓校區減少成本以及急需的空間,而不需破壞工作人員與學生重要的應用。
案件摘要
位置:美國加州
產品/服務:SmartRow 解決方案為省空間、完全整合的行列為主資料基礎設施,能節省能源與空間。
關鍵需求: Placer County Unified School District 需要優化其舊的資料中心,為新的會議室與辦公室區域開闢空間。
結果:
- 移除的原來的資料中心與據周邊冷卻的高架地板
- 減少所需的機櫃從 12 至僅 6個
- 已安裝的可靠 UPS 系統,每個營運約 30% 負載
- 停機時間和生產損失最小化
- 回收多餘的資料中心空間,用於額外的工作空間
- 釋放空間並減少整體操作成本