The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案

Liebert DSE为大型数据中心提供理想的制冷解决方案,它具有高效,无水,低维护,快速扩展等优点。Liebert® DSE是基于维谛技术专有全时自然技术的优化升级方案,为数据中心提供单机更大冷量,更便捷的整体解决方案。

主要优点
高效,部分负荷小空pPUE低于1.095
无水应用,无需水处理装置
不同模式间切换平稳,温度波动小 
低TCO
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 零售和批发

Liebert DSE 预制式全变频氟泵解决方案具有能效、无水应用、高可靠性、低峰值功率、低维护和快速扩展等优势。与其他类似系统相比,氟泵自然冷模块可以在最广泛的温度范围内实现最长的节能运行时间。 Liebert DSE采用经过验证的全变频氟泵技术,该技术产品已在全球部署超过8500 套。DSE机组采用高度灵活的设计,适用于多种应用场景,可安装在机房四周,或者屋顶安装。该产品将所有冷却系统器件集成一体,方便用户快捷,轻松部署。 DSE机组通过充分利用自然冷,在全国范围内均可实现超高能效,帮助数据中心用户实现节碳目标。 该机组采用R410A冷媒,无水应用,适用范围广泛。

优点

高效,部分负荷小空pPUE低于1.095
无水应用,无需水处理装置
在各类气象条件下节能运行时间长
不同运行模式的切换平稳,无温度波动
风量大,送风距离远,可消除局部热点
一体式设计,轻松快速部署
采用变频技术,可根据机房热负荷动态调节制冷输出
双系统设计,提高可靠性 

特性

额定制冷量260kW,制冷输出无极调节
多个风扇,风量冗余设计
多种安装形式,适用不同应用场景
无水应用,维护简单便捷
出厂预充注R410A冷媒
采用先进的控制系统,控制精度高
所有组件均方便维护
占地面积小,重量轻 

联系人

支持

显示联系人 Virginia, 20149, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言