产品家族
Trinergy Cube 1200KW~3200kW UPS
Liebert® Trinergy™ Cube是一款MW级的智能调控型UPS供电系统,经长期运行验证可用性达到了99.99999%。适用于关注高可靠,高效节能和高可维护性的MW级大型数据中心,包括超大型互联网公司、大型金融机构以及大型数据中心托管运营商。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
最适合于:
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 电信
- 电力/天然气输配电
产品家族
Trinergy Cube 1200KW~3200kW UPS
Liebert® Trinergy™ Cube是一款MW级的智能调控型UPS供电系统,经长期运行验证可用性达到了99.99999%。适用于关注高可靠,高效节能和高可维护性的MW级大型数据中心,包括超大型互联网公司、大型金融机构以及大型数据中心托管运营商。
最适合于:
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 电信
- 电力/天然气输配电
规格
Liebert Trinergy Cube采用维谛创新的动态在线模式可在不降低系统可靠性的情况下提供99%的效率,从而将运营成本降至最低。Cube每个模组功率可达400kW,因此也是目前市面上最大的单机可热扩展至1.6MW,并机可扩展至12.8MW的UPS。Trinergy Cube可根据现场安装的负载类型智能调节负载输出。UPS系统的输出输出柜体及核心UPS模块均可满足55°C环境下的连续运行。
特性
极致可靠
创新的内部架构设计,支持并行维护和热扩容
400kW高功率模块,大容量系统所需并联模块少,并联环流小
创新的单相功率模组设计,机架内无环流,可靠性高
功率模组故障隔离,防止故障的扩大
功率模组故障隔离,防止故障的扩大
风道与敏感元件隔离,防止灰尘积累导致介电能力下降引起的拉弧,短路
整流器和电池变换器独立,增加供电可靠性和更强的油机适应性
高效节能
创新的VFI,VFD,VI工作模式,平均工作效率高达98.5%,最高效率高达99.5%
智能休眠技术,提高系统轻载运行效率
输入功率因数近似为1,输入谐波电流<3%,显著提高电能利用率
智能匹配
超宽运行温度范围:0~55°C
兼容铅酸,锂电池配置
无中线设计(电池/主路输入),节省系统投资
三相可互换的通用模组设计,提升系统维修效率
创新的分功能区组合化结构设计实现所有部件快速拆装,大大缩短系统维护时间
输出功率因数高达1,超前及滞后全负载范围内,提供100%容量输出,无需降额
12.1全彩触控式液晶屏,显示界面清晰明了,内容丰富全面,操作简便
单机容量:1200kW~3.200kW,可实现8台并机,系统最大容量高达25.6MW