The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert PCW, Soğutulmuş Su Oda Soğutma Ünitesi

Liebert PCW ideal bir soğutulmuş su soğutma ünitesidir ve veri merkezleri ile sunucu odası klima sistemleri için verimli bir çözüm sunar. Bu su soğutma sistemi 200 kW - 6 MW aralığındaki farklı konfigürasyon ve kapasitelerde kullanılabilir.

Broşürü Al

Liebert PCW ideal bir soğutulmuş su soğutma ünitesidir ve veri merkezleri ile sunucu odası klima sistemleri için verimli bir çözüm sunar. Bu su soğutma sistemi 200 kW - 6 MW aralığındaki farklı konfigürasyon ve kapasitelerde kullanılabilir.

Avantajlar

%65'e kadar enerji verimliliği sağlar: Liebert PCW, sınıfındaki en yüksek performanslı zemine monteli soğutulmuş su ile çalışan ünitedir.ì
 Tüm müşteri gereksinimlerini karşılayan geniş konfigürasyon yelpazesi sayesinde farklı veri merkezi ortamları için uygun çözüm sunar
 Seçilen konfigürasyondan bağımsız basit kurulum
 Bulut teknolojisine hazır: Liebert PCW, Bulut bilişimin sebep olduğu yük ve sıcaklık farklılıklarının yaşandığı veri merkezleri için idealdir

Özellikleri

EC Fan 2.0 Liebert PCW sisteminin merkezinde bulunan EC fanları, çalışma sırasında üretilen gürültü düzeylerini önemli ölçüde azaltırken; ünite verimliliğini dikkat çekici bir biçimde arttırmaktadır
Ünite İç Aerolik Tasarım:  Bobin ve elektrik panosu için kullanılan bu keskin kenarlı tasarım, Liebert PCW sistemini veri merkezleri için hassas soğutma uygulamalarında öncelikli tercih haline getiriyor
 Verimli Nemlendirme Teknolojisi: Ortamdaki nem içeriğini koruyabilmek için, Liebert® PCW sistemi ultrasonik nemlendiricisi opsiyonunu sunmaktadır. Tercih edilmesi halinde, kızılötesi veya elektrotlu nemlendiriciler de iki farklı verimli alternatif olarak sunulmaktadır
 iCOMTM Kontrolü: Akıllı mod, SmartAisleTM uygulaması için geliştirilmiş eşsiz bir kontrol algoritmasıdır (Soğuk Koridor kapama). Bu algoritma sayesinde, sağlanan hava debisi ve soğutmanın sunucu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dinamik bir biçimde ayarlanması sağlanır, böylece tesisiniz gerektiğinden fazla soğutulmaz
 En İyi Çözüm: Liebert PCW sistemi Liebert® AFC adyabatik freecooling soğutucularıyla birlikte kullanıldığında tüm Thermal Yönetim sisteminde ideal verimlilik sunar
 Basit Kurulum: Ayarlanabilen ayaklar, hızlı elektrik seti ve talep üzerine sunulan su bağlantısı kolay kurulum sağlar  

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Virginia, 20149, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon