Vertiv Knürr MIR IP55 Kabini
Knürr® DCM IP55 ekipmanlarınızı kir, toz ve sudan koruyan özel kabinimizdir. Knürr Kabin Sisteminin bu versiyonu endüstriyel ortamlar ve fabrikalardaki uygulamalar için hazırlanmıştır. Tamamen kapalıdır ve IP 55'e varan bir IP derecelendirmesi sunar.
Vertiv Knürr MIR IP55 Kabini
Knürr® DCM IP55 ekipmanlarınızı kir, toz ve sudan koruyan özel kabinimizdir. Knürr Kabin Sisteminin bu versiyonu endüstriyel ortamlar ve fabrikalardaki uygulamalar için hazırlanmıştır. Tamamen kapalıdır ve IP 55'e varan bir IP derecelendirmesi sunar.
- Kimyasal/Petrokimyasal (Petrol & Gaz hariç)
- İnşaat ve Mühendislik
- Yangın/Alarm/Güvenlik
Teknik Özellikler
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.279.1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP Rack | 46 U | sheet steel with glass infill | 2200 mm | 600 mm | 800 mm | 96 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.271.1
|
||||||
| IP Rack | 37 U | steel sheet with glass infill | 1800 mm | 600 mm | 600 mm | 75 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.268.1
|
||||||
| IP Rack | 23 U | steel sheet with glass infill | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 55 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.272.1
|
||||||
| IP Rack | 41 U | steel sheet with glass infill | 2000 mm | 600 mm | 600 mm | 80 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.273.1
|
||||||
| IP Rack | 46 U | steel sheet with glass infill | 2200 mm | 600 mm | 600 mm | 86 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.274.1
|
||||||
| IP Rack | 23 U | steel sheet with glass infill | 1200 mm | 600 mm | 800 mm | 65 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.277.1
|
||||||
| IP Rack | 37 U | steel sheet with glass infill | 1800 mm | 600 mm | 800 mm | 83 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||
|
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.278.1
|
||||||
| IP Rack | 41 U | steel sheet with glass infill | 2000 mm | 600 mm | 800 mm | 90 kg |
| Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Avantajlar
Entegre 19 inç'lik yuvalar ve metrik teknoloji sayesinde geleceğe hazır ve esnek
Alandan kazandırması garantili kablo yönetimi. Kurulum alanı gereksinimlerine
uyarlanabilir: Kablo yönetimi, çok çeşitli aksesuar bileşenleri arasından seçilebilir
Alüminyum ekstrüzyonlara
dayalı, kendini kanıtlamış teknoloji
düşük bir ağırlıkla yüksek düzeyde esneklik
ve stabilite sağlayarak taşımayı ve kurulumu ciddi ölçüde basitleştirir
Özellikleri
- IEC 297-3 ile uyumlu bileşenler için
- Kapak açış açısı: 180°
- Ön ve arka tarafta 19 inç'lik bileşen kurulum için kullanılır
- Ön 73 mm
- 5000 N statik
- IP 55
- Topraklama VDE 0100 T 540 ile uyumlu
- Titreşim testi MIL-STD 810 E ile uyumlu
- IP testi DIN 40 050 / IEC 529 ile uyumlu
- Temel kabin, çekme alüminyum, cilalı
- Köşe parçası, alüminyum pres döküm, cilalı
- Kapaklar, çinkoyla pasifleştirilen çelik sac, toz kaplama desenli
19 inç'lik ekstrüzyonlar, çelik sac, çinkoyla pasifleştirilmiş
- Kapakların görünür yüzeyi,
RAL 7035 açık gri
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.