The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Продукты и услуги

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Chloride®

Безопасная и надежная система электроснабжения для промышленного применения. Для любых объектов!

Известно, что не все системы ИБП располагаются в помещениях с идеальными климатическими условиями. Именно поэтому промышленные системы Chloride построены таким образом, чтобы обеспечить надежность при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В части разработки и обслуживания систем защиты установок электропитания, которые способны работать в любых условиях и в самых ответственных системах, заказчик может вполне положиться на наш опыт и знания.

Представляемые продукты

Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока

ИБП Chloride CP-70Z AC

Системы бесперебойного питания переменного тока, предназначенные для отраслей с тяжелыми условиями работы, обеспечивают высокую гибкость в применении, а также широкий выбор конфигураций и параметров. В таких системах топология с расчет...

Industrial AC and DC Systems

Chloride XP-90R DC UPS

1-ph input: 24V to 127Vdc output / 25 to 250A 3-ph input: 24V to 220Vdc output / 25 to 600A The Chloride XP-90 products are tailor-made solutions designed to operate in hazardous atmosphere and meet the requirements of the ATEX/IECEx s...

Представляемые услуги

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация

Язык и регион