Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
L’appareil Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHDfournit aux utilisateurs un accès à distance aux serveurs avec une résolution vidéo 4K. Offrez à vos employés les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes en leur fournissant un accès rapide et transparent aux applications confidentielles sur site et à d’autres applications d’entreprise, en augmentant leur productivité tout en réduisant leur charge de travail.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
L’appareil Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHDfournit aux utilisateurs un accès à distance aux serveurs avec une résolution vidéo 4K. Offrez à vos employés les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes en leur fournissant un accès rapide et transparent aux applications confidentielles sur site et à d’autres applications d’entreprise, en augmentant leur productivité tout en réduisant leur charge de travail.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Преимущества
Особенности
Характеристики
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 1U Shelf Rack Mount Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® 4K IP KVM Adapter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD VGA Adapters Technical Note
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 21U Gate Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution IMG File Mounting and Browsing Tech Note.pdf
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).