The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Parceiros

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® CRV, Sistema de Refrigeração Localizado na Fila, 10-45kW

O Vertiv™ Liebert® CRV4 é uma solução de refrigeração de precisão para data centers, integrada dentro de uma fila de racks de data center e foi projetada para lidar com alguns dos principais desafios observados em aplicações de alta densidade. Com defletores de fluxo de ar ajustáveis e controles que gerenciam o fluxo de ar e a temperatura independentemente, o Liebert CRV4 pode entregar com precisão uma refrigeração altamente eficiente na fila, onde ela for necessária. O sistema está disponível em diversas opções, oferecendo flexibilidade para qualquer instalação.

Login to Save for Later
Principais benefícios
Projetado com um footprint mínimo para economizar o valioso espaço útil em aplicações de edge, salas de servidores e pequenos data centers.
A capacidade de refrigeração escalável e altamente eficiente proporciona um menor consumo de energia e menores custos operacionais.
Defletores de fluxo de ar ajustáveis melhoram a distribuição do ar frio, eliminando pontos de calor na fila.
Conexões simultâneas superiores e inferiores permitem uma maior flexibilidade durante a instalação para diversas configurações de construção.
Diversos protocolos de monitoramento e trabalho em equipe, entre as unidades CRVs, permitem aos usuários ficarem sempre informados sobre as condições do sistema.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Um Ano de Garantia Limitada contra Defeitos de Material e Mão de Obra

O Vertiv™ Liebert® CRV4 é uma solução de refrigeração de precisão para data centers proporcionando controle de temperatura e umidade para gerenciar seus ambientes críticos de TI. Ele se integra dentro de uma fila de racks de data center levando refrigeração para perto da carga de calor de TI. O Liebert® CRV4, quando usado com os Controles de Corredor Otimizado Liebert®, gerencia independentemente o fluxo de ar e a temperatura, melhorando muito a eficiência e dando suporte a maiores densidades de racks. Defletores de fluxo de ar ajustáveis permitem direcionar o fluxo de ar com maior precisão dentro da fila, melhorando a eficiência e estendendo a vida útil dos equipamentos de seu data center. O Liebert® CRV4 usa o refrigerante ecológico R410A. O sistema está disponível em diversas capacidades e em duas larguras, 300mm e 600mm, e está disponível em sistemas de refrigeração a ar, água/glicol ou água gelada.

Especificações por modelo
CRD100, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/1PH/60Hz
35.8 [10.5]   34.1 [10]   1960 [3030]  
CRD101, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/3PH/60Hz
35.8 [10.5]   34.1 [10]   1960 [3030]  
CR019RA, Air-Cooled, 300mm, 19kW
64.8 [19]   79.8 [23.4]   2250 [3823]  
CR019RW, Water/Glycol Cooled, 19kW
64.8 [19.0]   81.4 [23.9]   2250 [3823]  
CR020RA, Air-Cooled, 20kW
68.2 [20]   82.9 [24.3]   2454 [4170]  
CR032RC, Chilled Water, 32kW
109.1 [32.0]   97.7 [28.6]   2250 [3822]  
CR035RA, Air-Cooled, 35kW
119.4 [35.0]   129 [37.8]   3260 [5540]  
CR035RW, Water/Glycol Cooled, 35kW
119.4 [35.0]   128.9 [37.7]   2454 [4169]  
CR040RC, Chilled Water, 40kW
119.4 [40.0]   146.4 [42.9]   3325 [5649]  

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Virginia, 20149, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
PARCEIROS

Selecione o seu país e idioma