The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

SmartMod Infrastructure

Deploying a new data center or migrating your network to an IP architecture is a challenge, requiring tremendous drain on resources. Doing so in a short timeframe seems nearly impossible. However, operators and carriers must make significant changes in order to improve agility, reduce operating costs and remain competitive in today’s converging marketplace. The SmartMod™ offering is an intelligent, rapid deployable, modular enclosure for stand-alone data centers or network aggregation.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Marine
  • Telecom
  • Transportation

Vantagens

Ensure the reliable operation of ground fault protection systems and reduction of voltage transients from unbalanced load switching (10-250kVA/kW)
Delivering the mission-critical protection you need to keep all your sensitive equipment operating as expected (500kA per phase)
Sustain critical operations that simply can’t go down, from integrated systems and network closets to facility-wide data center solutions (10-1200kVA/kW)
Monitor and manage your data center with superior efficiency by gaining the ability to change operating status of managed devices at will 

Características

Extremely wide range of load testing solutions, from a simple 10 kW portable load to multiple megawatt units
Designed to withstand the most rigorous network power applications, these systems satisfy medium to large power requirements at remote sites and core facilities (5-600kW)
Scalable thermal management solutions delivering high efficiency and reliability
Easily separates hot and cold air, increasing return air temperature to cooling units
Active synchronization of onsite generating unit to the utility source with programmable microprocessor controller with keypad and LCD display
Provides real-time acquisition of data from the data center infrastructure and environment 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização