The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Jednostka chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC

Jednostka chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań chłodzenia małych serwerowni, szaf sieciowych i aplikacji brzegowych o mocy do 3500 W, zapewnia wydajne, skalowalne i energooszczędne chłodzenie w kompaktowej obudowie. Mieści się w większości standardowych 19-calowych szaf sieciowych, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Jest dostępna w wersji autonomicznej lub split, które dopasowują się do do różnych architektur budynków.

Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Budownictwo i inżynieria
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2-letnia gwarancja standardowa + 1 rok opcjonalnego przedłużenia gwarancji

Dostępna w 2 wersjach – autonomicznej, zaprojektowanej specjalnie do szybkiej i łatwej instalacji w małych pomieszczeniach, gdzie ciepło może być odprowadzane do przestrzeni międzysufitowej lub większego pomieszczenia, umożliwiając usuwanie ciepła bezpośrednio do niego oraz w wersji split przeznaczonej do montażu w pomieszczeniach bez podwójnego sufitu, klimatyzacji budynku lub budynkowej instalacji odprowadzania ciepła. Obie wersje przeznaczone są do montażu w standardowych 19-calowych szafach sieciowych EIA i są kompatybilne z systemami szaf otwartych i zamkniętych. Wyposażone w sprężarkę i wentylatory o zmiennej prędkości, dopasowujące chłodzenie do obciążenia IT w pomieszczeniu, co gwarantuje niskie zużycie energii i skalowalność. Menedżerowie IT mogą monitorować stan systemu chłodzenia serwerów na wyświetlaczu jednostki lub zdalnie za pomocą karty komunikacyjnej SNMP lub Modbus RTU. Opcjonalna pompa skroplin wspomaga odprowadzanie wody i usprawnia zarządzanie skroplinami.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Virginia, 20149, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja