The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert® DCD

DCD firmy Liebert® to powietrzno-wodny wymiennik ciepła, zintegrowany z tylnymi drzwiami szafy serwerowej. Wymiennik ciepła pobiera ciepło wydzielane przez szafy serwerowe do 50 kW. Liebert® DCD można konfigurować z szafami DCM Liebert® lub montować na szafach innych dostawców. Konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia podniesienie temperatury wody lodowej.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Telekomunikacja

Korzyści

Wyższy PUE
Zalecana do stosowania w pomieszczeniach zimnych
Niskie straty ciśnienia
Brak wentylatorów
Wyższa temperatura zasilania wodą lodową
Niezawodne działanie dzięki zawiasom umożliwiającym przepływ wody 

Właściwości

Głębokość: 120 mm (z zawiasami 150 mm)
Szerokość: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 dostępne tylko dla 800 mm)
Wydajność chłodzenia: do 50 kW
Straty ciśnienia powietrza: 35 Pa (przy 4900 m³/h) dla DCD35 / 30Pa (przy 6500 m³/h) dla DCD50
Straty ciśnienia wody: 54 kPa (przy 5 m³/h) dla DCD35 / 68 kPa (przy 7,2 kW) dla DCD50
Zasilanie wodą lodową: 15°C
Powrót wody lodowej: 21°C
Temperatura powietrza zasilającego serwer: 25°C przy 35 kW dla DCD35; przy 50 kW dla DCD50
Natężenie przepływu wody lodowej: 5 m³/h przy 35 kW / 7,2 m³/h przy 50 kW
Przyłącze wody: 1˝ gwint żeński, od spodu (opcjonalnie od góry)
Odprowadzenie kondensatu: 5/8˝ (Uwaga: Nie do osuszania obszaru instalacji!)
Wilgotność bezwzględna / powietrze w pomieszczeniu:  maks. 8 g wody na 1 kg powietrza (inne na życzenie)
Temperatura punktu rosy:           maks. 10,5°C
Materiał: Blacha stalowa
Wymiennik ciepła: Rurki miedziane z aluminiowymi lamelami
Kolor/kod koloru: X: 8 = RAL 7021 (ciemno-szary) / 1 = RAL 7035 (jasno-szary) 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Virginia, 20149, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja