The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Agregaty wody lodowej z technologią freecoolingu z efektem adiabatycznym Liebert AFC

Liebert AFC łączy wyjątkową sprawność energetyczną możliwą dzięki technologii freecoolingu z ciągłą dostępnością zapewnianą dzięki wsparciu sprężarki (modele dostępne w wersji zarówno ze sprężarką wielospiralną oraz śrubową) oraz wysoce wydajnemu adiabatycznemu układowi mokrych wkładek. Ten układ nawilża powietrze trafiające do wężownic freecoolingowych i skraplających, zwiększając w rezultacie efektywność działania układu agregatu wody lodowej z funkcją freecoolingu.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Energia nuklearna
  • Ropa naftowa i gaz
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja

Korzyści

Operating system modes of the Liebert AFC - a Vertiv adiabatic free cooling solution
Znaczące coroczne poziomy sprawności generują współczynnik częściowej efektywności wykorzystania zasilania pPUE na poziomie 1,08
Zapewnia ciągłą dostępność chłodzenia w przypadku przerw w dostawie wody, w skrajnych temperaturach otoczenia oraz przy niestabilnym zasilaniu.
Optymalizuje poziomy sprawności systemów i aplikacji stosowanych w centrach przetwarzania danych, między innymi Liebert PCW i Zabudowy SmartAisleTM.

Właściwości

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Date center cooling product of the year award for the Liebert AFC, adiabatic free cooling chiller
Zintegrowany układ adiabatyczny: Mokre wkładki adiabatyczne o wysokiej wydajności nawilżają powietrze trafiające do wężownic freecoolingowych i skraplających, zwiększając w rezultacie efektywność działania układu agregatu wody lodowej z technologią freecoolingu i sprawność mechaniczną.
Supersaver: Supersaver to wbudowane w sterownik iCOMTM oprogramowanie usprawniające komunikację z mocowanymi do podłogi modułami klimatyzacji precyzyjnej oraz umożliwiające uzyskanie maksymalnej sprawności na poziomie układu.
Funkcja szybkiego startu: Pełne przywrócenie działania urządzenia w ciągu 70 sekund od włączenia zasilania. Sterowanie działa bez konieczności podłączania zewnętrznego źródła zasilania jednofazowego
Nowy ekran dotykowy iCOM o przekątnej 7 cali: Sterownik iCOM zapewnia inteligentne zarządzanie urządzeniami w dynamicznym środowisku centrum danych, natomiast nowoczesny ekran dotykowy o przekątnej 7 cali odpowiada za prezentowanie danych w zaawansowanej formie graficznej
Wentylatory EC nowej generacji: Bardzo ciche wentylatory nowej generacji EC znacznie zmniejszają poziom hałasu oraz zapewniają większą sprawność ogólną modułu.
Elektroniczny zawór rozprężny: Minimalne ciśnienie skraplania zmniejsza zużycie energii, zapewniając wysoką sprawność układu
Wężownica skraplająca z mikrokanałami: Aluminiowa wężownica zapewnia wysoką sprawność w trybie chłodzenia mechanicznego oraz ogranicza ilość stosowanego czynnika chłodniczego.
 

 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Virginia, 20149, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja