The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert EFC, system pośredniego chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu

Technologia pośredniej wymiany ciepła przez powietrze i chłodzenia wyparnego zawarta w jednym module. Moduł Liebert EFC obniża temperaturę powietrza poprzez oparcie na chłodzeniu wyparnym. Dzięki tej technologii moduł Liebert EFC może osiągać pPUE na poziomie 1,03 przy maksymalnej sprawności energetycznej i przy minimalnych kosztach operacyjnych.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Moduły pośredniego chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu, wyposażone w najbardziej zaawansowane w branży technologie, takie jak pośrednia wymiana ciepła przez powietrze czy chłodzenie wyparne, zapewniające maksymalną sprawność energetyczną i minimalne koszty operacyjne.

Korzyści

Chłodzenie wyparne umożliwia stosowanie metody freecoolingu pośredniego przez cały rok
Każdy z modułów działa niezależnie od siebie, zapewniając maksymalną dostępność i sprawność
Przestrzeń wewnętrzna została ograniczona do minimum, ponieważ moduł jest montowany na zewnątrz
Uproszczony montaż: łatwiejsze prowadzenie przewodów zasilania, rurek i instalacji wodnej bez konieczności zajmowania przestrzeni   
Zmniejszenie rozmiarów infrastruktury elektrycznej pozwala na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (CAPEX) o 6–8%
Poziomy pPUE w zakresie 1,03–1,08

Właściwości

Wbudowany obwód wody lodowej i system wykorzystujący bezpośrednie odparowanie: Technologie te umożliwiają działanie modułu nawet w warunkach o skrajnie wysokiej wilgotności lub temperaturze.
Nowy sterownik iCOMTM - zapewnia wysoki poziom zarządzania modułami współpracującymi oraz umożliwia ich jednoczesną pracę w ramach jednego systemu, zapewniając optymalny poziom temperatury i przepływu powietrza w pomieszczeniu. Ponadto jest on wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy pozwalający na szybszy i łatwiejszy odczyt danych
Wymiennik ciepła z certyfikatem Eurovent: Certyfikat Eurovent gwarantuje, że wymienniki ciepła stosowane w modułach Liebert EFC przeszły niezależne badania potwierdzające ich parametry techniczne i niezawodność
Wentylator Liebet EC: Wentylatory nowej generacji montowane w modułach Liebert EFC zapewniają cichą pracę i większą sprawność ogólną modułu
Logika sterowania SmartAisle™: Optymalizuje strumień i temperaturę powietrza wewnątrz układu w zależności od zapotrzebowania serwerów, zapewniając oszczędność każdego wata

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Virginia, 20149, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja