Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Cihazı, kullanıcılara 4K video çözünürlüğüne sahip sunuculara uzaktan erişim sağlar. Gizli şirket içi ve diğer iş uygulamalarına hızlı ve sorunsuz erişim sunarak, verimliliği artırarak ve iş yükünü azaltarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayın.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Edukacja
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Cihazı, kullanıcılara 4K video çözünürlüğüne sahip sunuculara uzaktan erişim sağlar. Gizli şirket içi ve diğer iş uygulamalarına hızlı ve sorunsuz erişim sunarak, verimliliği artırarak ve iş yükünü azaltarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayın.
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Edukacja
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent ADX MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® ADX RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 1U Shelf Rack Mount Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® 4K IP KVM Adapter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD VGA Adapters Technical Note
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 21U Gate Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution IMG File Mounting and Browsing Tech Note.pdf
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.