The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Szafa Vertiv Knürr MIR IP55

Knürr® DCM IP55 to szafa specjalna chroniąca sprzęt przed brudem, pyłem i wodą. Przeznaczona do stosowania w środowisku przemysłowym i w zakładach produkcyjnych. Jest całkowicie szczelna i posiada klasę ochrony do IP 55.

Idealne rozwiązanie dla:
  • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
  • Budownictwo i inżynieria
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.279.1
IP Rack   46 U   sheet steel with glass infill   2200 mm   600 mm   800 mm   96 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.271.1
IP Rack   37 U   steel sheet with glass infill   1800 mm   600 mm   600 mm   75 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.268.1
IP Rack   23 U   steel sheet with glass infill   1200 mm   600 mm   600 mm   55 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.272.1
IP Rack   41 U   steel sheet with glass infill   2000 mm   600 mm   600 mm   80 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.273.1
IP Rack   46 U   steel sheet with glass infill   2200 mm   600 mm   600 mm   86 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.274.1
IP Rack   23 U   steel sheet with glass infill   1200 mm   600 mm   800 mm   65 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.277.1
IP Rack   37 U   steel sheet with glass infill   1800 mm   600 mm   800 mm   83 kg  
Vertiv Knürr MIR IP55 Rack - 01.132.278.1
IP Rack   41 U   steel sheet with glass infill   2000 mm   600 mm   800 mm   90 kg  

Korzyści

Zaawansowana technologia
Oferują możliwość rozbudowy w przyszłości, otwory 19” i system metryczny
Zarządzanie kablami
Gwarantujące oszczędność miejsca przy prowadzeniu kabli. Możliwość dostosowania
do wymogów miejsca instalacji: wybór opcji  z szerokiego zestawu akcesoriów
Aluminiowa konstrukcja 
Sprawdzona konstrukcja oparta
na profilach aluminiowych zapewnia
dużą elastyczność i stabilność przy niewielkim
ciążarze i upraszcza  obsługę i instalację
Możliwość wymontowania racka usprawnia transport

Właściwości

podzespoły 19˝ z przodu i z tyłu
– Dla elementów zgodnych z IEC 297-3
– Kąt otwarcia drzwi, 180°
– Do mocowania podzespołów 19˝ z przodu i z tyłu 
Przestrzeń montażowa
– 73 mm, z przodu
Obciążenie znamionowe
– 5000 N, statyczne
Klasa ochrony
– IP 55
Testy
– Uziemienie zgodnie z VDE 0100 T 540
– Test drgań zgodnie z MIL-STD 810 E
– Test IP zgodnie z DIN 40 050/IEC 529
Materiał / Wykończenie
– Stelaż szafy, wytłaczane aluminium, polerowane
– Narożniki, odlewane aluminium, polerowane
– Pokrywy, blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo z teksturą
 Drzwi, blacha stalowa, malowana proszkowo z teksturą, szklane wypełnienie, drzwi przednie - pojedynczy panel ze szkła hartowanego, 4 mm
 Wielofunkcyjne wsporniki
i profile 19˝
, blacha stalowa, cynkowana
 Kolor
– Widoczna powierzchnia osłon
RAL 7035 jasnoszary

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Portugal Zmień
Vertiv Portugal
Beloura Office Park, Edificio 13, Piso 0-8, Quinta da Beloura Sintra Portugal
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways

Ta strona wykorzystuje pliki cookie stron trzecich, w tym profilujące pliki cookie, do wysyłania reklam odpowiadającym preferencjom Użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej lub odrzucić wszystkie pliki cookie bądź niektóre z nich, kliknij tutaj. Uzyskanie dostępu do jakiejkolwiek pozycji / kliknięcie łącz pod tym banerem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookie.

Język i lokalizacja