The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System

Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Deploy your 5G network rapidly using quick cable connectors
Ensure high availability in hard-to-reach spaces
Minimize operating costs with 96.3% power efficiency
Run your network on silent, convection-cooled DC power  
Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.

Przegląd specyfikacji modelu
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Korzyści

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Power your critical infrastructure in hard to reach spaces with IP65-rated outdoor modules that operate up to +75 °C
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 96.3% efficiency and requires no energy for cooling
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Quietly support your network with silent, convection-cooled DC power 

Właściwości

Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation 
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global industry standards
Wall and pole mountable in flag or flat position
Ideal for rapid deployment in urban, rural, or protected public areas 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne

Related Articles

 Image

5 Factors to Consider When Powering Your 5G Rollout

The 5G rollout globally is poised to transform life as we know it, both for consumers, businesses, and governments. Much of the action will take place in and around the world’s cities, where growing populations, resource constraints, climate change imperatives, and governments’ desire to optimize service delivery will usher in a renaissance of technology-driven development.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja