Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

这两大国家级金融机构如何让机房供电方案精确匹配业务需求?

2019年1月15日

相比于其他行业用户,金融行业用户由于特殊的业务性质,对于机房运行可靠性的要求非常高,而实现机房高可靠运行的前提,就取决于关键基础设施的应用。

800x_-2019-01-15-2_257952_0.jpg800x_-2019-01-15-3_257954_0.jpg

在位于深圳国银金融中心大厦的两个重要金融机房项目中,客户针对关键的供电、制冷环节,都选择了维谛技术(Vertiv)提供的产品。这些产品在正式上线后始终运行稳定,其出色性能在实践检验中得到了充分体现。

一座大厦内部署两大金融机构的重要机房

深圳国银金融中心大厦由国银金融租赁有限公司投资建设的。国银金融租赁有限公司是由国家开发银行对原深圳金融租赁有限公司进行股权重组并增资后,变更设立的非银行金融机构,是国内注册资本和资产规模最大的金融租赁公司。

同时,国银金融租赁有限公司也是国家开发银行唯一的租赁业务平台及重要战略业务板块之一。

800x_-2019-01-15-4_257956_0.jpg

作为一座现代化的高档办公楼,国银金融中心大厦不仅为国家开发银行深圳分行及国银金融租赁有限公司提供办公场所,而且这两家金融机构的数据机房,也分别部署在大厦的6楼和8楼。

这两处机房的安全运行,分别为国家开发银行深圳分行、国银金融租赁有限公司的复杂信息系统及业务开展提供了可靠保障。在长时间的运行中,机房整体运行从未因设备原因造成故障,而这完全得益于维谛技术(Vertiv)产品的出色性能。

高可靠、“分级可用性”,为客户创造最大化价值

国家开发银行深圳分行、国银金融租赁有限公司的机房建设,分别应用了维谛技术(Vertiv)提供的Liebert®Hipulse系列工频UPSLiebert®PEX+系列风冷型精密空调,以及Liebert®NX系列UPS

这些优势产品帮助客户成功建设了一流的高性能机房,并以卓越的品质为机房运行给予了高可靠的电力和环境保障。

800x_-2019-01-15-5_257958_0.jpg

在这些产品中,两款具有代表性的UPS产品的应用无疑是最大的亮点。

  • Liebert®Hipulse系列工频UPS是一款高可靠、低谐波的产品,能够隔离各类电网污染、故障对负载的影响,并可以适应恶劣电网环境,由于多种输入谐波抑制技术的采用,大大提高了电能利用率。

系统具备超强输出过载及短路能力,更确保了系统稳定性和极限状态的系统安全,同时先进的第6代DSP及全数字控制技术,使系统的稳定性大大提高,还进一步强化了智能控制水平。

800x_-2019-01-15-6_257960_0.jpg

  • 作为一款高品质的高频UPS产品,Liebert®NX系列UPS在可靠性、可用性、运行效率、安装部署、节省空间等方面均具备领先优势。

而绿色节能特性、过硬带载能力更是其突出亮点。系统高于0.99的功率因数、低于3%的输入谐波电流,能为用户构造一个纯净的电力环境,其整机效率高达95.5%,节能效益明显。同时,对于新型服务器负载,可比传统UPS多带12.5%的负载。

800x_-2019-01-15-7_257961_0.jpg

作为国家开发银行下属的两个机房建设项目,国家开发银行深圳分行、国银金融租赁有限公司的机房建设,在供电系统的应用上,很好地诠释了“分级可用性”原则。

800x_-2019-01-15-8_257963_0.jpg

供货周期、工程施工,都是提升客户体验的重要因素

凭借“不妥协的可靠性”的研发理念,维谛技术(Vertiv)在产品层面为客户带来显著价值的同时,在工程施工及服务等方面,也同样给国家开发银行深圳分行、国银金融租赁有限公司的机房建设带来了非凡体验。

800x_-2019-01-15-9_257965_0.jpg

在项目设计之初,维谛技术(Vertiv)就开始协助客户进行数据机房的整体统筹设计,从设计到供货,从施工调试再到后续运维,维谛技术(Vertiv)为客户提供了机房建设和管理的全生命周期一体化服务。而这也是在产品性能之外,客户选择维谛技术(Vertiv)的一个重要因素。

800x_-2019-01-15-10_257967_0.jpg

同时,维谛技术(Vertiv)在项目建设中,也体现出了强大的供货能力,轻松应对工程建设周期短的考验

尤其是面对国家开发银行深圳分行整体机房搬迁带来的紧张工期,维谛技术(Vertiv)通过自上而下地推进供货流程,在合同签订后3天内所有产品就全部到货,最大化满足了客户对供货时限的诉求,从而保障了机房的及时上线运行。

为更多客户根据业务等级选择供电方案树立典型示范

目前,国银金融租赁有限公司机房已经在线安全运行一年,国家开发银行深圳市分行机房也已经成功上线近半年时间,有力支撑了客户各自业务的稳定开展。

800x_-2019-01-15-11_257969_0.jpg

在实际运行中,维谛技术(Vertiv)的供电、制冷等各款高品质产品一直发挥稳定,在实践检验中有力地证明了一流的性能。

 800x_-2019-01-15-1_257950_0.jpg

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言