Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

总理参观的腾讯山洞数据中心,其幕后建造者您知多少

2020年7月8日

日前,总理在贵州参观了位于山体隧道中的腾讯贵安七星数据中心,使得这个集多项前沿科技于一身的数据中心项目再次成为业内瞩目的焦点。

 

作为“新基建”的重要内涵之一

数据中心的作用日渐突出

数据中心既是“新基建”的重要组成部分

也是“新基建”发展的核心IT基础设施

对数字经济的腾飞起到底层支撑作用

没有数据中心这一载体提供数字化基础

“新基建”发展就会出现缺失

800x400-zh-cn-news-2020-07-08-1_312331_0.jpg


作为“新基建”的标杆项目之一,腾讯贵安七星数据中心集成了诸多前沿科技,而“T-block”技术就是其主要特色之一。

815x680-zh-cn-news-2020-07-08-2_312334_0.jpg


在T-block技术开发及应用部署中,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)作为机电总包服务厂商,不仅在系统集成及预制化交付上创造性地满足了腾讯的全部要求,全程参与了项目总体设计及研发,而且凭借在系统总体、空调、供配电、结构等关键基础设施层面上的深度研发和专项定制,为腾讯倡导的T-block技术路线及数据中心“工厂预制”理念提供了坚实支撑。

 

维谛技术(Vertiv)是关键基础设施领域的行业专家和数字世界的专业建造者,一直致力于构建面向未来的数字基础架构,是“新基建”发展中的重要参与者。

 

对关键基础设施应用带来巨大挑战

根据腾讯公布的数据显示,T-block技术比腾讯第一代数据中心的建设成本下降了 40%,交付周期下降了 83%,运营效率提高了 100%,而 PUE也下降了 27%,总体可用性也达到了 99.995%。

800x400-zh-cn-news-2020-07-08-3_312332_0.jpg


在这些亮丽数据的背后,则是对关键基础设施应用的技术要求,以及整体交付带来的巨大挑战。


800x400-zh-cn-news-2020-07-08-4_312333_0.jpg

作为真正完全实现数据中心整体产品化交付的技术方案,T-block技术的应用场景,项目完全按照预制化、模块化及工程产品化的理念进行设计建造和总体集成,而且需要采用在工厂深度预制的电力模块、空调模块和IT模块等全模块化设计方案,整体交付更要适合T-block的模式。

 

深度定制化解决方案助力腾讯打造“新基建”标杆项目

维谛技术(Vertiv)一直陪伴着腾讯数据中心的建设发展,在贵安七星数据中心项目建设中,维谛技术(Vertiv)是提供关键基础设施最全面的产品与解决厂商。根据腾讯的要求,维谛技术(Vertiv)在产品方案定制化方面采取了针对性措施。


600x800-zh-cn-news-07-08-5_312335_0.jpg

  • 根据客户要求,创造性地通过总体设计,系统集成实现数据中心“工厂预制”。

 

  • 定制进排风模块、空调模块、加湿模块等空调产品,保证高功率密度机柜所需冷量及风量,同时采用一系列措施降低PUE,全面满足可靠、绿色、节能的要求。

 

  • 根据不同功率密度,采用一路市电、一路HVDC的供电模式为IT设备供电,蓄电池不但为IT设备提供后备,同时也为空调风机提供有力保障。

 

  • 根据IT机柜数量、山洞特点及集装箱运输要求等,优化集装箱最佳尺寸,采用工厂预制集装箱,实现HVDC设备、机柜、高低压配电柜等设备在工厂集成,现场快速就位并堆叠。

 

凭借强大的研发、生产实力,维谛技术(Vertiv)量身定制的预制模块化基础设施解决方案,高效满足了腾讯对数据中心快速部署、高效节能及运营成本最优的需求。

 

维谛技术(Vertiv)在建造过程中都采用了哪些领先技术?

相比于产品层面的严苛要求,项目的整体交付也同样面临着巨大压力,尤其是贵安七星数据中心特殊的工程场景,给项目施工带来了挑战。维谛技术(Vertiv)施工团队创新应用AR/VR及BIM工具深化设计,反复优化工艺及工序,以客户高度认可的现场施工水平实现了高水准的按期交付。

600x800-zh-cn-news-07-08-6_312336_0.jpg


可以说,在这个项目中,集中体现了维谛技术(Vertiv)在数据中心规划、设计、建造、交付、运营等各个层面的全栈能力。最后,来领略一下维谛技术(Vertiv)在这个项目中都应用了哪些领先技术,以及为腾讯带来了哪些价值体验。

 

客户化设计

维谛技术(Vertiv)基于强大的系统集成及全线产品定制化能力

完全按照腾讯第四代T-block数据中心技术进行创新设计

 

极致节能超低PUE值

采用维谛技术(Vertiv)间接蒸发自然冷空调及高效、可靠、节能的HVDC

PUE设计最小值1.10

比传统数据中心节能27%

 

现场乐高积木工程

工程产品化、产品深度预制、模块化工厂生产

现场积木式快速搭接

 

BIM的数字化、可视化、虚拟化设计

规划设计阶段使用BIM工具进行可视化的架构设计

在深化设计阶段进行虚拟建造

在施工阶段进行可视化施工指导

真正实现“所见即所得”

 

AR技术的应用

通过激光扫描实现虚拟建造

实现虚拟现实新一代的运维方式

 

维谛技术(Vertiv)三位一体的集成能力打造精准工程

一是基于激光扫描获取现场精准土建数据

二是基于BIM三维平台进行精准设计

三是进行精确工厂制造

 

一体化交付

所有洞内机电工程均为维谛技术(Vertiv)总包建造实施

包括电气系统、暖通系统、监控、机柜、装修、安防和工程等

 

在项目建设完成后,维谛技术(Vertiv)作为中国领先的数据中心工厂预制供应商,从设计、建造到产品及解决方案提供、整体交付能力,都赢得了腾讯的高度评价。腾讯方面表示,维谛技术(Vertiv)在服务贵安七星数据中心建设中所取得的效果,完美体现了“科技与美学的结合”。

 

基于维谛技术(Vertiv)在数据中心领域的全栈能力,腾讯在怀来瑞北云数据中心、怀来东园云数据中心、仪征东升云数据中心等采用T-block建设模式的重要项目中,再次选择了维谛技术(Vertiv)提供总包服务。



选择您的本国语言