Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

面对新时代挑战,2019维谛技术峰会全面呈献硬核策略

2019年6月27日

“恒久在线,共筑未来--2019维谛技术峰会”在北京隆重举行。作为维谛技术(Vertiv)首次打造的关键基础设施领域的顶级盛会,峰会汇集了数十位技术领袖及产品技术专家,向与会者分享了最前沿的技术思想和实践,为行业用户的决策者、技术领导者提供拓展技术视野的平台。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-1_273657_0.jpg

本次技术峰会设立了一个主论坛、四个分论坛,近40场演讲涵盖了云计算、边缘计算、5G、工业和商业、数据中心服务等关键基础设施相关的各个维度。



『 主论坛 』

 

恒久在线,共筑未来

与客户一起共建业务未来

 

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁 祝金程,在演讲中回顾了公司品牌发布以来所取得的显著成就。他表示,维谛技术(Vertiv)基于“植根中国,服务中国”的理念,在本地研发、制造、服务上不断加大投入,凭借为客户关键业务应用提供的巨大支持,赢得了广泛的认可和信赖。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-2_273658_0.jpg


维谛技术(Vertiv)大中华区市场营销与产品应用部副总裁 田军,在对2025 数据中心的趋势与技术前瞻的探讨中指出,从“数据中心”到“数据中心群落”的趋势日益显现,“预制式/模块化、柜内循环制冷、模组化供配电、锂电池、边缘驱动的融合架构、AI机器学习”成为数据中心技术应用趋势。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-3_273659_0.jpg

赛迪顾问股份有限公司副总裁 宋宇,具体阐述了边缘计算带来的新一代变革与机会,她认为,边缘计算的发展,将在新的泛在基础设施、数据中心、边缘计算+人工智能、5G应用、边缘侧的运维管理、端到端安全、公共安全等七个方面迎来巨大机会。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-4_273660_0.jpg


维谛技术(Vertiv)大中华区销售部副总裁 崔益彬,深刻分析了数字化转型对关键业务带来的挑战及巨大的市场潜力,并分享了维谛技术(Vertiv)完美匹配Core-Local-Edge的创新成果。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-5_273633_0.jpg

维谛技术(Vertiv)全球供配电专家 Zerillo Valerio / AC Power 亚太产品管理部高级总监 彭怀东,深入分析了数据中心供配电技术发展最新趋势以及锂电池的应用,同时结合经典案例,分享了维谛技术(Vertiv)全球最佳供电连续性的成功实践。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-6_273634_0.jpg


维谛技术(Vertiv)全球热量管理资深专家 Klusas David / 亚太区热量管理产品线产品管理总监 肖浩,基于对数据中心趋势对热管理系统带来的影响的深刻剖析,全面介绍了维谛技术(Vertiv)业界领先的全场景热管理控制器、大型数据中心热管理解决方案。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-7_273635_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区技术服务及软件事业部副总裁 丁麒钢,全面介绍了“服务4.0”的技术创新与应用。“服务4.0”基于自动化、数字化、虚拟化、可视化四个维度,更大程度提高了客户满意度和服务体验,并建构了独特竞争优势。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-8_273636_0.jpg




『 分论坛 』

 

协同联动,无所不在

揭示“边云协同”的挑战与机遇

 

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-9_273637_0.jpg


实现边缘计算与云计算的协同联动,共同释放数据价值,已经成为业内的共识。边缘计算与云计算的协同联动,会释放什么样的数据价值和机遇?数据中心供电和制冷会呈现什么趋势?针对这些核心话题,业内技术权威与维谛技术(Vertiv)产品技术专家在峰会上予以了全面解析。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-10_273638_0.jpg

  • “Vertiv 打造了全方位供电和制冷最佳颗粒度方案,并拥有全球成功实践。”---维谛技术 吴健
  • “基于云时代供配电系统建设新理念,Vertiv 推出APT全功率链电力模组方案。”---维谛技术 李晓东
  • “增強型Liebert®eXL高频UPS,以独创性技术优势,消除了传统高频UPS的三大故障隐患。”---中国科学院计算所研究员 李成章
  • “Vertiv 始终强调,颗粒度的选取是UPS系统架构的最关键因素。” ---维谛技术 李旭
  • “边缘计算要求基础架构能够整合、灵活、快速,基础设施资源统一以及管理融合+自动化协同。”--- 维谛技术 王腾江
  • “边云数据中制冷呈现出预制化、工程化、模块化趋势。”---CDCC数据中心专家委员 罗志刚
  • “Vertiv 创新的全变频风冷空调方案,可以帮助客户实现最优TCO,实现全时自然冷技术的最佳应用。”---维谛技术 严瀚
  • “Vertiv 可信赖、可交付的‘PUE READY’ ,能够有效应对PUE新政带来的节能挑战。”---维谛技术 雷爱民



工业智造,可靠为先

赋能工业&商业领域业务发展


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-11_273639_0.jpg


工业对于关键基础设施的应用具有非同一般的要求,尤其是特殊的应用场景更对产品的性能带来考验。同时,在数字化转型的趋势下,工业的内涵已经拓展到了电力、医疗、智能制造等众多行业。维谛技术(Vertiv)的产品技术专家详细分析了工业关键基础设施的应用行业、场景特点及多样化需求。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-12_273640_0.jpg

  • “Vertiv 覆盖工业各类场景的工业级解决方案,能够为工业转型升级提供全面支持。”---维谛技术 黄坤振
  • “面对医疗设备对供电、制冷的特殊需求,Vertiv 全方位医院解决方案为医疗事业保驾护航。”---维谛技术 易序馥
  • “石化行业典型的UPS应用方案,包括UPS双重电源方案、UPS并机电源方案。”---维谛技术 杨磊
  • “戴尔携手维谛技术(Vertiv)推出专为HPC应用设计的新一代模块化数据中心。”---戴尔科技集团解决方案拓展经理 胡代芸
  • “Vertiv 新型变频技术,为工业&商业高精度场合温控带来‘动态绝对控制’的全新体验。”---维谛技术 严瀚
  • “Vertiv 新一代智能直流电源系统,全面满足了电力行业的特殊需求。”---维谛技术 张杨
  • “Vertiv 为智能制造每个层级提供了安全、智慧的关键基础设施解决方案。”---维谛技术 李清华

 

布局5G,助力AI发展

创新技术领跑新时代


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-13_273641_0.jpg

面对5G、AI的发展,关键基础设施如何重构?如何为5G商用提供更强大的基础设施保障?AI时代的数据中心将会呈现哪些全新特征?AI 赋能下的敏捷基础设施具有哪些更强性能?对此,维谛技术(Vertiv)的产品技术专家全面作了解答。


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-14_273642_0.jpg

  • “高功率密度、场景复杂、更高性能的供电和制冷、成本,是5G 网络演进对基础设施带来的挑战。”--- 维谛技术 顾华
  • “未来的网络是“以DC为中心”的“云化网络”,新形势下通信核心局房基础设施面临重构。”---中讯邮电咨询设计院电源设计部副总工程师 董雯
  • “5G网络供电方案,具有“98%超高效、智能扩容、预制式系统、一体化平台”的特征。”---维谛技术 王安林
  • “随着 5G 、边缘计算的发展,数据中心需要高度自动化的管理与预警平台,更需要AI在节能方面发挥重要作用。”---香港中文大学博士后 徐欢乐
  • “Vertiv 基于AI赋能的综合管理方案,具有“能耗优化、决策建议、风险管控”的核心价值。“---维谛技术 查帅荣
  • “Vertiv 边缘计算IaaS解决方案,提供覆盖产品生命周期的一站式线上 + 线下服务。”---维谛技术 张敏杰
  • “eBase2.0为5G C-RAN集中组网提供能源利器。”---维谛技术 李云蛟

 

 

技术创新,落地“服务4.0”

为客户数据中心提供全面服务保障

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-15_273643_0.jpg

面对新的挑战,业内对于提高数据中心运维水平的需求比以往任何时候都更为关切。维谛技术(Vertiv)基于践行服务改革和服务创新的愿景,创新推出了“服务4.0”理念,并且成功落地实施,最大程度提高了客户满意度和服务体验。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-16_273644_0.jpg

  • “服务0”基于对大数据等数字技术的成熟运用,拥有全方位、可落地的关键技术应用创新与实践”---维谛技术 覃春江
  • “‘睿维’系统通过运维的数字化转型提升了数据中心的可用性管理水平,并以此为基础,构建了设备及系统的量化健康模型。”--- 维谛技术 许峰
  • “Vertiv 全新巡检机器人以显著的核心应用价值,可以适用多种场景。”---维谛技术 陈军
  • “Vertiv 基于工厂预制化和BIM+X平台,提供场景的可视化管理价值,实现人不进机房的自动虚拟巡检。”---维谛技术 傅烈虎
  • “Vertiv 强调,预制化数据中心,既是方案,又是方法论,而数据中心从工程走向工厂是必然趋势。” ---维谛技术 李军波
  • “Vertiv 通过在运维服务中应用大数据技术,在多个维度提升了运维服务水平。”---维谛技术 陈林海
  • “以全功率链、全生命周期维护为基石,辅以智能化技术,Vertiv 为数据中心供电系统安全提供持续性可靠保障。”---维谛技术 陈劲洪




『 巡展启动 』

 

价值成就未来

保障客户业务持续成功的赋能者

作为本次技术峰会的一个重要环节, “2019维谛技术关键基础设施巡展”在现场正式启动。维谛技术(Vertiv)亚太区TM&ITEI事业部副总裁冉启坤、AC Power事业部副总裁吴胜章、能源系统事业部副总裁方强以及崔益彬副总裁、田军副总裁、丁麒钢副总裁共同参与了启动仪式。

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-17_273645_0.jpg


本次技术峰会的成功举办进一步证明,在云计算、边缘计算、5G、AI快速发展的趋势下,维谛技术(Vertiv)以技术创新集大成者的姿态,成为保障客户业务持续成功的赋能者,积极践行着“关键技术成就永远在线的美好世界”的愿景。

 


--- --- 互动精彩花絮 --- ---

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-18_273646_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-19_273647_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-20_273648_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-21_273649_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-22_273650_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-23_273651_0.jpg


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-24_273652_0.jpg


800x400-zh-CN-News-2019-06-28-25_273653_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-26_273654_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-27_273655_0.jpg

800x400-zh-CN-News-2019-06-28-28_273656_0.jpg

选择您的本国语言