Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

可维节碳 价值伙伴 | 硬核技术亮相数字关键业务基础设施巡展

2021年7月16日

7月15日,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)在福建厦门举办了“可维节碳,价值伙伴——2021年数字关键业务基础设施巡展”活动,正式开启了全国技术巡展盛宴。
本次巡展积极响应国家“双碳”政策,以“可维节碳”为核心理念,积极探索技术创新,推进节能低碳关键基础设施的应用,为通信、数据中心、IT、商业&工业等场景提供最优解决方案。年度巡展活动将巡回节碳先行区(东部地区)、核心释放区(华北地区)、转型突破区(东北地区)、支撑发展区(西部地区)、创新引领区(华南地区)五大区域覆盖全国60+城市,以硬核技术汇聚产业生态,共建“可维节碳”绿色朋友圈。

 

800x500-zh-cn-news-2021-07-15-1_334252_0.jpg

可维节碳 价值伙伴 维谛技术全国巡展正式启航

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-2_334251_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁祝金程

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁祝金程在致辞中表示,在数字化进程中,维谛技术(Vertiv)坚持长期主义价值观,以“可维节碳”作为重要绿色发展理念,加强企业自身的节能管理、建立能源监测管理平台、精益生产制造流程,从产业生态角度出发减少各个环节的碳排放,为客户提供高效可靠的低碳节能技术方案,与行业携手共同助力国家早日实现“双碳”目标。

硬核技术亮相巡展


可维节碳 价值伙伴

当前中国正在经济发展的快车道上,在见证经济腾飞的同时,我国碳排放量高居全球第一,而且仍在以领先全球其他主要经济体的速度增长。为了实现“3060双碳目标,维谛技术(Vertiv)提出可维节碳理念,以理性、认真、可实践落地的战略分步规划,践行三可三维实现路径。


三可表明维谛技术(Vertiv)在追寻长期价值主义的征程中,不牺牲品质、不妥协业务、不忽视质量,实现可靠、可量化、可交付的节碳目标。


三维承载了维谛技术(Vertiv)所独具的核心价值,七十余年的技术积累带领行业向前发展。经济角度提出双碳重新定义新TCO”=CAPEX+OPEX+风险成本+政策成本+供应商选择成本。在漫长的数字关键业务的全生命周期中,需要拥有一个具有长期生命力的合作伙伴,并且有技术理念和能力进行低碳的管理、运维、优化和认证。技术维度、经济维度、时间维度相互作用,成就可维节碳


双碳背景下数据中心政策及趋势洞察

随着“碳中和政策的逐步深化,我们可以看到它本质是一场系统性的能源革命,旨在解决能源安全、催生制高点技术,但各行业的碳中和路径将会参差多态,为了达到碳中和,产业上下游碳足迹需要严丝合缝。在这个先决条件下低碳正在从美颜价值上位为生存价值。当前全国数据中心政策趋向于优化布局 ,提高准入门槛,在热点区域数据中心政策门槛逐步增高,因此,数据中心运营降低碳排放要在能源侧、设备侧和运营侧做好节碳管理。


数据中心降低CUE节碳六大技术热点及场景实践

双碳背景下,国家有关数据中心的各项政策从关注PUE节能逐步转向CUECUE是双碳背景下数据中心运营可量化碳排放指标,作为综合性指标不仅要减少数据中心的碳排放,还要减少数据中心的PUEWUE,增加可再生能源使用效率RUE


在此背景下,维谛技术(Vertiv)在解决诸如需求与地方政策的矛盾、成本能效不达标、资源与利用效率低、高算力与机房热点等问题,创新性提出PUE1.25架构、全变频氟泵技术、液冷技术、智能电力模组技术、氢燃料电池和AI节能自控技术,助力数据中心实现低碳发展。


从系统到运营,重构模块化数据中心

维谛技术(Vertiv)以独有的创新领导力不断引领微模块数据中心向前发展,不仅首创封闭冷通道微模块、SmartSolution系列解决方案发布引领IDC产业向群落化迈进、SmartAisle3 解决方案融入AI学习与全预制等技术,并以安全可靠全新架构、IT空间全可用、核心组件全预制、智能拓展全融合、全生命周期可管理五全功能满足客户对微模块的需求。


数字电气护航工业未来

当前我国产业偏重,其中工业碳排放占到碳排放总量的70%以上,碳达峰碳中和目标为工业绿色低碳发展赋予新使命。工业环境中温湿度复杂、极限环境考验大,负载能力要求高,以数字化为前提的工业4.0要实现有效的互联互通,保证系统的长久稳定运行至关重要,维谛技术(Vertiv)工业数字电气解决方案涵盖中低压供配电系统、交直流不间断电源系统、能源安全管理系统和新能源及储能系统,可以高可靠保障工业场景稳定运行。


数据中心能源设施变革与发展

随着5G、云计算、大数据的普及应用,信息通信技术发展进入了一个新的历史阶段,推动着数字经济快速发展。而能源作为数字世界的底座,已成为数字基础设施的关键一环,我们将继续与业界共同探索、共同研究、共同创新,联合定义支持IDC业务发展的能源产品。


专业服务成就可维节碳

在“可维节碳理念的指导下,维谛技术(Vertiv)数据中心全生命周期服务更注重碳全生命周期管理,在规划、设计、建设、运营等环节提供咨询、认证、维保、运维、培训、升级、优化等服务,以业内最丰富完整的网络能源服务能力,帮助客户规范企业的碳消费管理流程,实现低碳目标。


可维节碳共营数字福建

数字福建和生态福建已经成为驱动福建经济的两个强有力的引擎,维谛技术(Vertiv)服务福建20年,客户涵盖了企业、政府、金融、院校、运营商、医疗、交通等各个行业,保证了整个福建数字经济的快速、稳定发展,也赢得了诸多客户对维谛技术(Vertiv)品牌价值的认同。维谛技术(Vertiv)以强大的交付能力、创新的解决方案、坚如磐石的产品品质、精品的工程交付以及高品质的服务,尽力保障客户的每一个关键数字基础设施稳定运行。

 

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-3_334250_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-4_334249_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-5_334248_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-6_334247_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-7_334246_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-8_334245_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-9_334244_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-10_334243_0.jpg

 

 “节碳先锋号开启绿色之旅


维谛技术(Vertiv)全新升级的“节碳先锋号”搭载了最新数字关键业务基础设施,涉及供配电、制冷、监控管理等多个产品及一体化解决方案,车顶铺设太阳能发电板,为整车提供电力保障,践行“可维节碳”,以全新姿态开启绿色之路。

 

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-11_334242_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-12_334241_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-13_334240_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-14_334239_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-15_334238_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-16_334237_0.jpg

800x600-zh-cn-news-2021-07-15-17_334236_0.jpg

“可维节碳,价值伙伴——2021年数字关键业务基础设施巡展”首站顺利告捷,可维节碳巡展先行区(东部地区)各大站点已同步开放注册,热点话题、前沿技术、行业洞察、技术展示……将为您带来全方位的节碳新体验。

选择您的本国语言