The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

SmartMod Infrastructure

Deploying a new data center or migrating your network to an IP architecture is a challenge, requiring tremendous drain on resources. Doing so in a short timeframe seems nearly impossible. However, operators and carriers must make significant changes in order to improve agility, reduce operating costs and remain competitive in today’s converging marketplace. The SmartMod™ offering is an intelligent, rapid deployable, modular enclosure for stand-alone data centers or network aggregation.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Marine
  • Telecom
  • Transportation

Vantaggi

Ensure the reliable operation of ground fault protection systems and reduction of voltage transients from unbalanced load switching (10-250kVA/kW)
Delivering the mission-critical protection you need to keep all your sensitive equipment operating as expected (500kA per phase)
Sustain critical operations that simply can’t go down, from integrated systems and network closets to facility-wide data center solutions (10-1200kVA/kW)
Monitor and manage your data center with superior efficiency by gaining the ability to change operating status of managed devices at will 

Caratteristiche

Extremely wide range of load testing solutions, from a simple 10 kW portable load to multiple megawatt units
Designed to withstand the most rigorous network power applications, these systems satisfy medium to large power requirements at remote sites and core facilities (5-600kW)
Scalable thermal management solutions delivering high efficiency and reliability
Easily separates hot and cold air, increasing return air temperature to cooling units
Active synchronization of onsite generating unit to the utility source with programmable microprocessor controller with keypad and LCD display
Provides real-time acquisition of data from the data center infrastructure and environment 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione