Batterie agli Ioni di Litio Vertiv HPL
Progettato da esperti di data center per utilizzatori di data center, l’armadio batteria Vertiv HPL offre una tecnologia all’avanguardia per le batterie agli ioni di litio in grado di offrire risparmi sul costo totale di proprietà, una maggiore durata della batteria, minori esigenze di manutenzione, installazione e servizi più semplici, operazioni sicure e informazioni trasparenti.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Batterie agli Ioni di Litio Vertiv HPL
Progettato da esperti di data center per utilizzatori di data center, l’armadio batteria Vertiv HPL offre una tecnologia all’avanguardia per le batterie agli ioni di litio in grado di offrire risparmi sul costo totale di proprietà, una maggiore durata della batteria, minori esigenze di manutenzione, installazione e servizi più semplici, operazioni sicure e informazioni trasparenti.
Garanzia: Garanzia di dieci anni sull'autonomia della batteria e garanzia di tre anni su cabinet, componenti elettrici e meccanici.Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Dotato di sei moduli batteria agli ioni di litio a 78Ah, Vertiv HPL fornisce fino a 44kWh di capacità con densità di potenza di 240kW, configurati in un rack IT standard da 24’’. I moduli batteria HPL operano costantemente fino a 30°C, consentendo ai data center di ridurre i costi di raffreddamento e migliorare la PUE. Vertiv HPL offre funzionalità appositamente progettate per applicazioni di data center, come un’architettura BMS (Battery Management System) ridondante, un’alimentazione elettrica interna e un display HMI di facile utilizzo, che migliorano l’affidabilità del sistema e assicurano la migliore esperienza utente della categoria. Vertiv HPL è perfettamente integrato con gli UPS e le soluzioni di monitoraggio di Vertiv per fornire un livello più elevato di protezione, trasparenza e miglioramento delle prestazioni. I moduli batteria HPL hanno una garanzia di 10 anni sul tempo di funzionamento e dati operativi memorizzati nel BMS, che garantiscono la massima confidenza nelle decisioni.