The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS APM Liebert 30-600 kW

Liebert® APM è un UPS versatile e modulare senza trasformatore, progettato per funzionare con un'efficienza energetica che può arrivare al 96,3%, a protezione di applicazioni business-critical di medie e grandi dimensioni.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Sanità
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Questo prodotto è approvato ai sensi dell'ETL (Energy Technology List)

Liebert® APM è un UPS versatile e modulare senza trasformatore, progettato per funzionare con un'efficienza energetica che può arrivare al 96,3%, a protezione di applicazioni business-critical di medie e grandi dimensioni. Questo prodotto è approvato ai sensi dell'ETL (Energy Technology List) per i clienti del Regno Unito. In base al programma Enhanced Capital Allowance (ECA), i prodotti elencati ETL consentono di detrarre il 100% dalle tasse sui redditi.

Vantaggi

Alta efficienza per un minore TCO
Disponibilità di elevata potenza attiva 
FlexPower TechnologyTM: per incrementare la potenza dell'unità senza aumentare l'ingombro
Facilità di manutenzione e MTTR ridotto
Controllo di parallelo e di sincronizzazione (LBS) integrati
Flessibilità estrema per numerose configurazioni di autonomia 
Ridotto tempo di ricarica delle batterie
Abilitato LIFETM per la diagnostica remota e il monitoraggio preventivo 
 In base al programma Enhanced Capital Allowance (ECA), i prodotti elencati ETL consentono di detrarre il 100% dalle tasse sui redditi (Regno Unito)

Caratteristiche

Main benefits of the Liebert APM online UPS, as an interactive infographic
Efficienza in doppia conversione superiore al 96%
Efficienza in modalità ECO fino al 99%
Fattore di potenza in uscita fino a 1
Moduli sostituibili a caldo
Ridondanza modulare in configurazione N+1
Intelligenza distribuita tra i moduli
Quattro tipologie di armadi (fino a 150/300/400/600 kW)
Autonomia integrata per potenze fino a 90 kW
Capacità massima del sistema UPS di 600 kW
Modulo di bypass statico sostituibile a caldo (solo Liebert APM 50-600 kW) 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione