The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Chloride CP-70Z AC

Gli UPS AC progettati per settori industriali heavy-duty offrono la piena flessibilità con un'ampia diversificazione di configurazioni e opzioni. Questi sistemi combinano una topologia di progetto conservativa (SCR/IGBT) con una tecnologia di controllo digitale consolidata, per offrire alta affidabilità e le prestazioni migliori in qualsiasi condizione elettrica e ambientale.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChimicoPetrolchimico escl. Petrolio Gas
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasporti

Panoramica delle specifiche del modello
Chloride CP-70Z AC UPS 31 IEC
5 to 250 kVA   3 x 400 VAC (380, 415)   1 x 230 VAC (220, 240) / 1 x 110 VAC (115, 120)   IEC  
Chloride CP-70Z AC UPS 31 UL
5 to 250 kVA   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   1 x 120 VAC   UL  
Chloride CP-70Z AC UPS 33 IEC
10 to 500 kVA   3 x 400 VAC (380, 415)   3 x 400 VAC (3801, 415) / 3 x 220 VAC (200, 230)   IEC  
Chloride CP-70Z AC UPS 33 UL
10 to 500 kVA   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   UL  

Vantaggi

Tailor made systems to comply with customer's specifications
Ruggedized solutions for demanding environments: high temperatures, vibrations, dust, elevation, dripping water and moisture
Efficient maintenance: Easy front-access to most critical modules
Smart access to UPS data: Large colour LCD touch-pad for user interface with embedded event logger (up to 2000 events) and capability to export recorded events via memory stick

Caratteristiche

Thyristor-based (SCR) rectifier
IGBT/PWM-based inverter
Input and output isolation transformers included
Multilingual colored touchpad display with embedded event log
20+ years lifespan
Compatible with lead-acid and nickel-cadmium batteries, vented or recombination types
Parallel operation

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Massachusetts, 02139, USA Cambia
Vertiv (Chloride)
5980 West Sam Houston Parkway North, Suite 100 Houston Texas 77041 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi industriali AC e DC

Lingua & Ubicazione