Batteries Lithium-Ion Vertiv HPL
Conçue par des experts en datacenter pour les utilisateurs de datacenter, l’armoire batteries Vertiv HPL vous apporte une technologie de batterie lithium-ion innovante qui vous permet de réaliser des économies considérables sur le coût total de possession grâce à une autonomie de batterie prolongée, des besoins de maintenance réduits, une installation et des services simplifiés, des opérations sûres et des informations transparentes.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Batteries Lithium-Ion Vertiv HPL
Conçue par des experts en datacenter pour les utilisateurs de datacenter, l’armoire batteries Vertiv HPL vous apporte une technologie de batterie lithium-ion innovante qui vous permet de réaliser des économies considérables sur le coût total de possession grâce à une autonomie de batterie prolongée, des besoins de maintenance réduits, une installation et des services simplifiés, des opérations sûres et des informations transparentes.
Garantie: Garantie de dix ans sur la durée d’autonomie de la batterie et garantie de trois ans sur les composants d’armoire, électriques et mécaniques.Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Configuré dans un rack informatique standard 24’’ livré avec six modules de batterie lithium-ion 78Ah installés, le Vertiv HPL offre une puissance allant jusqu’à 44 kWh avec une densité d’énergie de 240 kW. Les modules de batterie HPL fonctionnent jusqu’à 30°C en continu, ce qui permet aux datacenters de réduire les coûts de refroidissement et d’améliorer le PUE. Vertiv HPL offre des fonctionnalités spécialement conçues pour les applications de datacenters, telles qu’une architecture BMS (système de gestion de batterie) redondante, une alimentation électrique interne et un affichage IHM convivial, ce qui améliore la fiabilité du système et offre une expérience utilisateur optimale. Vertiv HPL est parfaitement intégré aux onduleurs et produits de surveillance Vertiv pour fournir un niveau supérieur de protection, de transparence et d’amélioration des performances. Les modules de batterie HPL bénéficient d’une garantie de 10 ans sur la durée d’autonomie avec stockage des données de fonctionnement pendant toute la durée de vie dans le BMS. Vous pouvez donc prendre votre décision en toute confiance.