Onduleur Liebert™ GXT5, 750 VA - 20 kVA
L’onduleur Liebert™ GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible. Il protège vos équipements importants contre toutes les perturbations d’alimentation provoquées par les coupures, les pannes partielles, les chutes de tension, les surtensions ou les interférences électriques.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Onduleur Liebert™ GXT5, 750 VA - 20 kVA
L’onduleur Liebert™ GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible. Il protège vos équipements importants contre toutes les perturbations d’alimentation provoquées par les coupures, les pannes partielles, les chutes de tension, les surtensions ou les interférences électriques.
- Banque, finance et assurance
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Caractéristiques
L’onduleur Liebert ™ GXT5 est une alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible. Il protège vos équipements importants contre toutes les perturbations d’alimentation provoquées par les coupures, les pannes partielles, les chutes de tension, les surtensions ou les interférences électriques.
Une option d’autonomie prolongée, avec des armoires batteries externes à détection automatique correspondantes, offre une flexibilité supplémentaire lorsqu’une alimentation sans interruption étendue est requise. Une interface avec écran LCD conviviale, ainsi que des fonctionnalités de gestion de réseau complètes, y compris la configuration et les mises à jour à distance, facilitent le déploiement et la maintenance de ce système. Grâce à son efficacité inégalée et à son facteur de puissance unitaire, Liebert™ GXT5 répondra aux besoins de vos applications critiques.
Avantages
Caractéristiques
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-203 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-202 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-201 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-200 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-204 Submittal Drawing
- GXT5 - Safety Sheet
- GXT5 - EEC Certificate
- GXT5 - CoO 0.75-10kVA Certificate
- Vertiv Liebert GXT5 0.75-3kVA - CE Declaration of Conformity
- Vertiv Liebert GXT5 5-6kVA - CE Declaration of Conformity
- Vertiv Liebert GXT5 8-10kVA - CE Declaration of Conformity
- Vertiv Liebert GXT5 0.75-3kVA - CB certificate
- GXT5 Quickstart guide - 5 to 6kVA
- GXT5 QuickStart guide - 8 to 10kVA
- Vertiv Liebert GXT5 5-6kVA - CB certificate
- Vertiv Liebert GXT5 8-10kVA - CB certificate
- Vertiv Liebert GXT5 16-20kVA - CB certificate
- GXT5 Product Complience RoHS and REACH
- Warranty Extension +1 on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Warranty Extension +3 on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Warranty Extension +1 on UPS Exended Battery Cabinet Scope of Work FR
- Warranty Extension +3 on UPS Extended Battery Cabinet Scope of Work FR
- Power Assurance on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Emergency on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Emergency Premier on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Assurance Premier on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Warranty Extension +1 Renewal on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Warranty Extension +1 Renewal on UPS Extended Battery Cabinet Scope of Work FR
- Power Emergency Renewal on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Emergency Premier Renewal on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Assurance Renewal on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Power Assurance Premier Renewal on Single Phase UPS Scope of Work FR
- Start-Up UPS (8x5) Scope of Work FR
- Start-Up UPS (24x7) Scope of Work FR
- Electrical Installation UPS (8x5) Scope of Work FR
- Electrical Installation UPS (24x7) Scope of Work FR
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.