The page you're viewing is for French (EMEA) region.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

RIVA

RIVA, une gamme 100% LED de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centralisée (LSC) au design épuré et adapté à tous types d'établissements.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement

Avantages

Pour les exploitants
Réduction des coûts : Grâce à sa faible consommation, le coût énergétique de la gamme RIVA est limité.
Sa technologie 100 % LED offre une grande durée de vie sans maintenance, permettant de supprimer le relamping.
Exploitation simplifiée : La gamme Vertiv est 100 % SATI1. Les tests réglementaires périodiques sont entièrement réalisés automatiquement par les blocs, sans intervention humaine. Le résultat de ces tests est indiqué par un voyant facilement lisible, situé en face avant des blocs.
Design translucide et discret : RIVA s'intègre dans tous les bâtiments soucieux d'un environnement sobre et conforme. Son corps transparent permet de réduire l'empreinte visuelle uniquement au pictogramme. Sa forme est rectangulaire et plate pour une intégration parfaite dans la perspective du bâtiment.
Garantie écologique : La gamme RIVA a été conçu pour être totalement démontable et recyclable. La collecte des produits en fin de vie se fait gratuitement auprès de nos partenaires de Recylum.
La technologie Vertiv permet de limiter la consommation d'énergie au minimum, notamment grâce à l'emploi de batterie n'utilisant pas de terres rares.
 
Pour les installateurs
Gain de temps à l'installation : Grâce à sa verrine sur charnière, l'ouverture du bloc est rapide et facile.
Pose facilitée : Le socle est dôté d'un fond multi-empreintes transparent, afin de simplifier l'installation et le remplacement.
Raccordement simple : Les BAES de la gamme RIVA possèdent une partie active débrochable pour accéder directement à tous les éléments.
Les LSC de la gamme RIVA disposent d'une borne de raccord pour assurer un raccordement rapide.
 

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Virginia, 20149, USA Modifier
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Commutateurs de transfert d’alimentation, Éclairage de sécurité, Contrôle et surveillance d’alimentation, Thermal Management, Solutions intégrées, Armoires extérieures, Logiciels, Surveillance, Infrastructure de salle de contrôle, Poste de travail mobile
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Systèmes d’énergie DC, Systèmes industriels AC et DC, Distribution électrique, Commutateurs de transfert d’alimentation, Éclairage de sécurité, Contrôle et surveillance d’alimentation, Thermal Management, Solutions intégrées, Armoires extérieures, Racks et Confinement, Infrastructure de salle de contrôle, Onduleur moyenne tension
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Commutateurs de transfert d’alimentation, Éclairage de sécurité, Contrôle et surveillance d’alimentation, Thermal Management, Solutions intégrées, Armoires extérieures, Logiciels, Surveillance, Infrastructure de salle de contrôle, Poste de travail mobile
Connexion partenaire

Langue & Localisation