Série Vertiv™ NetSure™ IPE
Légers et sans maintenance, les systèmes d’énergie extérieurs Vertiv™ NetSure™ IPE sont conçus pour alimenter votre réseau 5G dans les environnements les plus complexes et sont disponibles avec une batterie lithium-ion dédiée de secours.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Télécommunication
Série Vertiv™ NetSure™ IPE
Légers et sans maintenance, les systèmes d’énergie extérieurs Vertiv™ NetSure™ IPE sont conçus pour alimenter votre réseau 5G dans les environnements les plus complexes et sont disponibles avec une batterie lithium-ion dédiée de secours.
- Télécommunication
Caractéristiques
La série NetSure IPE rendement élevé réduit la consommation électrique ainsi que les coûts d’exploitation, tout en offrant des performances supérieures et une fiabilité sans compromis.
GXT5LI-5000MVRT3UXLN
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000VA / 5000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | NEMA L14-30P | 5.2 in | 16.9 in | 35 in | 104.9 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
R48-1000C
|
||||||||
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-6000MVRT3UXLN
|
||||||||
6000VA / 6000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 5.2 in | 16.9 in | 35 in | 100 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-8000MVRT4UXLN
|
||||||||
8000VA / 8000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 6.9 in | 16.9 in | 35 in | 156.3 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
R48-2000C2-6
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-10KMVRT4UXLN
|
||||||||
10000VA / 10000W | 120V/240V | 120V/208V (120V/240V (User-Configurable)) | Hardwired (L1, L2, N, G) | 6.9 in | 16.9 in | 35 in | 156.3 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
VEBCLI-192VRT1U
|
||||||||
N/A | 192V | N/A | 1.7 in | 17 in | 31 in | 48 lbs | ||
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-5KL630RT3UXLN
|
||||||||
5000 VA / 4900 W | 200V-240V | 208VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | L6-30P | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 103 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-6000GVRT3UXLN
|
||||||||
6000 VA / 6000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 99 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-8000GVRT3UXLN
|
||||||||
8000 VA / 8000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 105 lbs | |
Voir plus d’informations produits | ||||||||
GXT5LI-10KGVRT3UXLN
|
||||||||
10,000 VA / 10,000 W | 200V-240V | 230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | Hardwired (L1-L2/N-G) | 5.25 in | 16.9 in | 35 in | 105 lbs | |
Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.