The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Aumente El Rendimiento De La Infraestructura Del Centro De Datos Edge

Acercate Al Borde


Cuando la latencia se convierte en un problema real y los milisegundos de tiempo de inactividad equivalen a millones de ingresos perdidos, confíe en Vertiv para tener una infraestructura confiable de misión crítica para el borde de la red.

A la hora de diseñar su centro de datos, es importante que elija cuidadosamente soluciones confiables. Este conjunto de productos principales garantizará que su centro de datos en el borde cuente con un suministro eléctrico confiable y rápido desde el principio.

The Edge

Comience con el rack

Un rack disponible a nivel mundial con características que no requieren de herramientas para despliegues rápidos.

  • 2.5” más de profundidad en comparación con otros racks
  • Una solución Premium de racks a nivel mundial
  • Soporte para arquitecturas de alta densidad
  • Tamaños estándar con opciones de TAA y embalaje altamente resistente
  • Paneles laterales y superiores que no requieren herramientas
  • Una amplia variedad de accesorios
Mas Información
Vertiv VR Rack

Suministro eléctrico para sus equipos

Potencia configurada a la perfección para su aplicación de TI

  • Variantes ambientales de trabajo de 60°C para entornos con temperaturas elevadas
  • Un tamaño compacto para instalaciones en espacios reducidos
  • Sistema de seguridad tipo U con código de colores para asegurar los cables de alimentación y evitar desconexiones accidentales
  • Reduce los costos energéticos y aumenta la eficiencia
  • Una garantía de 3 años, o garantía de 5 años si se registra después de la compra
Mas Información
Vertiv Rack PDU

Un suministro eléctrico confiable

UPS interactivo de alto rendimiento para la protección de la red eléctrica

  • De 800VA a 5kVA
  • Tiempo de operación escalable con baterías externas compatibles
  • Rack/Torre convertible (diseño compacto de 2U)
  • Factor de potencia de salida de 0.9
  • Opción para tarjeta de comunicaciones SNMP
  • Pantalla LCD y salidas controlables
  • Una amplia variedad de accesorios y servicios
Mas Información
Vertiv Liebert PSI5

Proteja su infraestructura de vanguardia con un verdadero UPS en línea

Un UPS que proporciona alimentación de CA de alta calidad continua sin interrupciones al transferir a la batería

  • Red inteligente lista
  • Corrección del factor de poder
  • Conversión de frecuencia
  • Bypass automático interno para proteger contra condiciones adversas
  • Capacidad de bypass manual (modelos 5-6-10 kVA)
  • Admite hasta seis gabinetes de baterías externas para un mayor tiempo de funcionamiento
  • Viene con una garantía gratuita de 5 años si el producto está registrado
Mas Información
Vertiv GXT4 UPS

Contáctenos

Contáctese con nosotros, enviando un correo a Ask.LATAM@vertivco.com o complete el formulario a continuación:

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

País

 

¿Es usted un Socio de Vertiv? Visite Vertiv KnowlEdge center en su portal

Visite el Portal de Socios Regístrese acá

*Todavía no es Socio de Vertiv? Regístrese ahora, es rápido y sencillo, solamente complete el formulario online.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación