Trinergy Cube 200 kW Core
El Trinergy™ Cube es la nueva generación de UPS Trinergy que ofrece un rendimiento inigualable para centros de datos corporativos. Preparado para evolucionar con las crecientes demandas de la empresa, ofrece el máximo nivel de disponibilidad del suministro eléctrico, así como un reducido costo total de propriedad, un mínimo consumo energético y menos emisiones de CO2.
Trinergy Cube 200 kW Core
El Trinergy™ Cube es la nueva generación de UPS Trinergy que ofrece un rendimiento inigualable para centros de datos corporativos. Preparado para evolucionar con las crecientes demandas de la empresa, ofrece el máximo nivel de disponibilidad del suministro eléctrico, así como un reducido costo total de propriedad, un mínimo consumo energético y menos emisiones de CO2.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Telecomunicaciones
- Salud
- Manufactura
Beneficios
Características
Especificaciones
El Trinergy Cube presume de unas inigualables características entre las que se incluye un rendimiento operativo promedio del 98,5%, un rendimiento máximo de hasta el 99,5% y una densidad de potencia por núcleo de hasta 400 kVA. El Trinergy Cube es la única unidad en el mercado que permite escalabilidad en caliente hasta 3MW en un único UPS y hasta 24 MW en paralelo.
- Product Overview
- Power Rating
- 200 kVA / 200 kW
- Input Voltage
- 380 / 400 / 415 VAC
- Output Voltage
- 380 / 400 / 415 VAC
- Efficiency
- up to 99% (Dynamic Online)
- Wiring
- 3 ph + N + PE, 3 ph + PE
- Interfaces/Ports
- Interface Options
- SNMP/Web, Modbus
- Protocols
- SNMP, Modbus, TCP/IP, Modbus RTU
- Control Panel
- Touch Screen Display
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0°C to 55°C continuously
- Miscellaneous
- Listings
- CE
- Topology
- Three dynamic functioning modes
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.