Baterías de ión-litio de Vertiv HPL
Diseñado por expertos en centros de datos para usuarios de centros de datos, el armario de baterías Vertiv HPL le ofrece tecnología de baterías de ion-litio de vanguardia para proporcionar un importante ahorro en el coste total de propiedad, con una mayor vida útil de la batería, menores necesidades de mantenimiento, una instalación y servicios más sencillos, operaciones seguras e información transparente.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Baterías de ión-litio de Vertiv HPL
Diseñado por expertos en centros de datos para usuarios de centros de datos, el armario de baterías Vertiv HPL le ofrece tecnología de baterías de ion-litio de vanguardia para proporcionar un importante ahorro en el coste total de propiedad, con una mayor vida útil de la batería, menores necesidades de mantenimiento, una instalación y servicios más sencillos, operaciones seguras e información transparente.
Garantía: Garantía de diez años para el tiempo de autonomía de la batería con una garantía de tres años para componentes mecánicos, eléctricos y de armario.Beneficios
Características
Especificaciones
Configurado en un rack de TI estándar de 24’’ que se suministra con seis módulos de baterías de ion-litio de 78Ah instalados, el Vertiv HPL proporciona hasta 44 kWh de capacidad con una densidad de potencia de 240 kW. Los módulos de baterías HPL funcionan a hasta 30 °C continuamente, lo que permite a los centros de datos reducir el coste de refrigeración y mejorar el PUE. Vertiv HPL ofrece características específicamente diseñadas para aplicaciones de centros de datos, como una arquitectura BMS (sistema de gestión de baterías) redundante, suministro eléctrico interno y pantalla HMI fácil de usar, que mejora la fiabilidad del sistema y logra la mejor experiencia de usuario de su clase. Vertiv HPL se integra perfectamente con los SAI de Vertiv y los productos de monitorización para proporcionar un mayor nivel de protección, transparencia y mejora del rendimiento. Los módulos de batería HPL tienen una garantía de 10 años para el tiempo de autonomía con datos operativos de por vida almacenados en el BMS, lo que le asegura que podrá confiar de por vida en su decisión.