The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Partner

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Cybex SCM 145 Series Secure Desktop Matrix

Die Cybex™ SCM 145-Serie der sicheren Desktop-Matrix-KVM-Switches bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cybereindringung am Desktop. Diese Switches sind nach den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zertifiziert. Darüber hinaus bieten sie dem Anwender eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung von HDMI und traditioneller DVI-Technologie.

Garantie: 3 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Cybex SCM145 Secure Desktop Matrix
(4) DVI-I dual-link   (2) DVI-I dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex SCM145DP Secure Desktop Matrix
(4) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex SCM145H Secure Desktop Matrix
(4) HDMI 1.4   (2) HDMI 1.4   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex SCM185 Secure Desktop Matrix
(8) DVI-I, dual-link   (2) DVI-I, dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex SCM185DP Secure Desktop Matrix
(8) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  

Vorteile

Unabhängig geschaltete Display-Anschlüsse - Situationsbewusstsein von zwei beliebigen angeschlossenen Systemen
Hardwarebasierte Peripherieisolierung lädt die gesamte Firmware auf das ROM ohne Tastaturpufferung oder Speicher.
Der dedizierte Peripherieanschluss ermöglicht eine sichere Verbindung zu externen USB-Geräten, einschließlich CAC-Chipkartenlesern, Fingerabdrucklesern und Gesichtserkennungsgeräten. 

Leistungsmerkmale

Zertifiziert nach NIAP-Schutzprofil für periphere Schaltgeräte, Version 3.0
Verwendung für zwei Monitore oder in Verbindung mit der Erweiterungstechnologie Vertiv™ zum Senden an ein zentrales Display.
Ständig eingeschaltetes aktives Manipulationsschutzsystem
Unidirektionale optische Datendioden gewährleisten eine USB-Peripherieisolierung, die den Datenfluss von Geräten zum Host ermöglicht. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Virginia, 20149, USA Änderung
Vertiv - Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Software, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort