The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution

Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Das schnellste und funktionsreichste KVM-Erlebnis auf einem einzigen Gerät
 Vollständig digitale Architektur für flexible und skalierbare Bereitstellungen
 Umfassendste Verwaltung von IT-Geräten
 Robuste und sichere Technologie, die 100+ gleichzeitige Benutzer unterstützt
 Gemeinsame Architektur mit offenen Standards, Plattformen und APIs
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: 2 Jahre Standard-Gewährleistung

Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent ADX MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® ADX RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.

Übersicht Modellspezifikationen
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform
Digital Infrastructure   2 x USB, 1 x Management   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® ADX Rack-Manager
          1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Digitale Infrastruktur   2 x 10/100 MB SP-Konnektivität 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 @ 30 Hz, 16-Bit-Farbe   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät
Digitale Infrastruktur   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x Port für die   1x Stromanschluss       1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  

Vorteile

Vereinfachte Verwaltung und Kontrolle der virtuellen und physischen Infrastruktur
Sicherer und überprüfbarer Zugriff auf Geräte für IT-Betreiber
Verbesserte Effizienz bei Änderungen an IT-Geräten
Kostenminimierung mit IP-Konsolidierung, PoE und API-Automatisierung
Verbesserte Skalierbarkeit mit verschiedenen Geräten und mehr Remote-Sitzungen
Robuste Plattform für Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohen Bandbreitenbedarf
Mehr Produktivität für Fernzugriff und Fernarbeit
Skalierbar für verschiedenste Anforderungen an Konnektivität und Auflösung
Sicherer Zugriff auf Remote-Geräte 

Leistungsmerkmale

Eine gemeinsame Architektur mit einer offenen Plattform und APIs
Flexible und skalierbare Bereitstellungen
Mehrstufige Sicherheit für Benutzer und Geräte
Natives USB-C passend zu den aktuellen IT-Trends
IP-adressierbares 4K-KVM-Gerät
Zentralisierte Firmware-Updates zur Begrenzung des Sicherheitsrisikos 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort